Programmerbare sikkerheds-styringer

Produktvælger

Programmeret til sikkerhed

De programmerbare sikkerhedsstyringer er effektive løsninger, hvis der skal integreres flere sikkerhedssensorer i maskiner og anlæg. Den kompakte konstruktion sparer plads i styreskabet. Industrial Ethernet-interfaces kan integreres i basismodulet efter ønske. Med de valgfrie udvidelsesmoduler passer de desuden til et antal ind- og udgange til aktuelle og fremtidige behov.

MSI 400

Produktvælger

Programmerbar sikkerhedsstyring - næste generation

Sikkerhedsstyringerne i serien MSI 400 har effektive løsninger til integrering af sikkerhedssensorer i maskiner og anlæg. Med en monteringsbredde på kun 45 mm har den 24 sikre ind-/udgange og et Ethernet-interface med Industrial Ethernet-protokoller. Yderligere udvidelsesmoduler og gateways tilpasser styringen fleksibelt til aktuelle og fremtidige krav. Projekteringen udføres enkelt og hurtigt med den licensfrie programmeringssoftware MSI.designer. Arbejdet holdes på et minimum vha. mange integrerede, praktiske funktioner.

  • Enkel integration i forskellige feldbus-systemer
  • Modulær udvidelse op til 116 sikre indgange og 56 sikre udgange
  • 4A slitagefri koblingseffekt på hver udgang
  • Nem håndtering af projekterne vha. programhukommelse i SD-kortformat
  • Projektering på enkel vis: med certificerede funktionsmoduler, integreret simulation og logikanalyse samt professionel rapportfunktion
  • Særlige funktionsblokke til styring af presser

Mere