Produktnyheder
Her viser vi vores nyheder og highlights fra Leuze electronic produktverdenen.
Nyt sortiment af gaffelsensorer med den første GSX14E kombi-gaffelsensor i verden
Specialiseret til emballeringsmaskiner til konfektureprodukter og bagværk
The smallest camera-based positioning sensor on the market for double-depth compartment fine positioning.
Forbedret aktiv fremmedlysundertrykkelse gør det muligt
Områdebeskyttelse, adgangskontrol og identifikation
Typisk anvendelse/applikation og løsninger
Så enkel og effektiv har område- og adgangskontrol aldrig været!
Uanset hvad du ønsker at sikre, så sørger MLC sikkerhedslysgitre for effektiv arbejdssikkerhed.
Det er smart, når meget sikkerhed fylder meget lidt!
Grønt lys til effektiv arbejdssikkerhed.
Det er bare smart, når flere end to koblingspunkter forenes i en sensor.
Uanset hvad du transporterer, så har vi altid den rigtige sensor til dig!
Folie er over hele verden det primære emballeringsmateriale
Vores sensorer sørger for, at dit anlæg kører og kører og kører…
Forbedrede funktioner med IP 69K og ECOLAB i kompakte huse
Serie 15 er en high performance, firkantet serie, som er egnet til brug i alle standardapplikationer.
Kapacitive sensorer muliggør sikker registrering af næsten alle materialer i automatiseringsindustrien.
Uanset om det drejer sig om reolbetjeningsenheder, løfteanordninger eller transportører - vi har de passende sensorer.
Vi kan udregne millimeternøjagtige positionsdata, som overføres med 100 Mbit/s - hvilke muligheder har du?
Sensorløsninger til identificering i automatiserede laboratorieundersøgelser
En god kontrastmærkesensor registrerer automatisk, hvornår den skal koble.
Den nye Dual-Code-Reader DCR 200i kombinerer nem håndtering og høj læsekvalitet.
Målende og koblende afstandssensorer med stor objekttolerance.
For os er det ganske enkelt længere rækkevidde – for dig 80 % mere funktionsreserve!
Folie, pap, glas - farvet, skinnende eller gennemsigtigt? Selvfølgelig kan sensorerne detektere det!
Målende CML og koblende CSL, CSR og Vario B lystæpper / lysgitre har den rigtige løsning til alle anvendelser.
AC/DC serien 49C kan anvendes fleksibelt fra 20V til 250V - også ved store ledningslængder.
Uanset om det drejer sig om type 4 eller type 2 – så er SLS 46C en del af en stor produktfamilie til brug i mange forskellige applikationer.
Uanset om det drejer sig om skubbeplatforme eller et lager med høje reoler, så fungerer intet uden nøjagtig positionering.
Med disse ekstra funktioner er det endnu nemmere at løse intralogistikopgaverne.
„Rund, kantet, skinnende, gennembrudt – vores sensorer kan også registrere dit objekt!“
Nogle sælger sensorer - vi udvikler mestre i håndtering.
Den kalibrerede aBEAM-optik i PRK 18B er så nøjagtigt, at en omstændelig justering ikke længere er nødvendig.
Bedre integrering - hurtigere justering - nemmere betjening.
Dette multitalent sørger for effektiv kvalitetskontrol!
Vores stregkodelæsere – et perfekt team til identifikationsopgaver.