IS 205MM/4NO-1E5 - Induktiv sensor

  • Tekniske specifikationer

    • Basisdata
      • Serie205
      • Typ. grænserækkevidde Sn1,5 mm
      • Rækkevidde Sa0 ... 1,2 mm
    • Elektriske data
      • Beskyttet kredsløbPolaritetsbeskyttelse, Induktionsbeskyttelse, Kortslutningsbeskyttelse
      • Ydelsesdata
        • Forsyningsspænding UB10 ... 30 V, DC
        • Resterende ripple0 ... 20 %, fra UB
        • Tomgangsstrøm0 ... 10 mA
        • Temperaturafvigelse, maks. (i % af Sr)10 %, over hele driftstemperaturområdet
        • Gentagelsesnøjagtighed, maks. (i % af Sr)5 %, ved UB = 20 ... 30 V DC, omgivende temperatur Ta = 23 °C ± 5 °C
        • Koblingshysterese10 %
      • Udgange
        • Antal digitale skifteudgange1 Stk.
        • Skifteudgange
          • SpændingstypeDC
          • Skiftestrøm, maks.200 mA
          • Reststrøm, maks.0,1 mA
          • Spændingsfald≤ 2 V
        • Skifteudgang 1
          • SkifteelementTransistor, PNP
          • SkifteprincipSluttekontakt (NO)
    • Tidsforløb
      • Skiftefrekvens3.000 Hz
      • Forsinkelse før opstart10 ms
    • Tilslutning
      • Antal tilslutninger1 Stk.
      • Tilslutning 1
        • FunktionSignal OUT, Spændingsforsyning
        • TilslutningstypeKabel
        • Kabellængde2.000 mm
        • Materiale indkapslingPVC
        • Kabelfarvegrå
        • Antal ledere3 -året
        • Ledertværsnit0,14 mm²
    • Mekaniske data
      • Byggeformcylindrisk
      • GevindstørrelseM5 x 0,5 mm
      • Dimensioner (Ø x L)5 mm x 25 mm
      • MonteringstypeSkærmet
      • Materiale husRustfrit stål
      • Hus rustfrit stålV2A
      • Materiale aktiv fladeKunststof, Polyoxymethylen (POM)
      • Nettovægt43 g
      • Farve husrød, RAL 3000, sølv
      • FastgørelsestypeFastgørelsesgevind
      • Standard måleplade5 x 5 mm², Fe360
    • Betjening og display
      • VisningstypeLED
      • Antal LED1 Stk.
    • Omgivelsesdata
      • Omgivelsestemperatur drift-25 ... 70 °C
      • Omgivelsestemperatur opbevaring-25 ... 70 °C
    • Certificeringer
      • KapslingIP 67
      • BeskyttelsesklasseIII
      • Godkendelserc UL US
      • Kontrolmetode EMC iht. standarderIEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4
      • Gældende standarderIEC 60947-5-2
    • Korrektionsfaktorer
      • Aluminium0,4
      • Rustfrit stål0,75
      • Kobber0,4
      • Messing0,5
      • Stål Fe3601
    • Klassifikation
      • Toldtarifnummer85365019
      • ECLASS 5.1.427270101
      • ECLASS 8.027270101
      • ECLASS 9.027270101
      • ECLASS 10.027270101
      • ECLASS 11.027270101
      • ECLASS 12.027274001
      • ETIM 5.0EC002714
      • ETIM 6.0EC002714
      • ETIM 7.0EC002714
  • Tilbehør

  • Downloads

Artikeldata af:2022-05-12 17:43:00