IS 205MM/4NC-1E5 - Induktiv sensor



Artikelbeskrivelse | IS 205MM/4NC-1E5 - Induktiv sensor |
---|---|
Artikelnummer | 50134895 |


-
Tekniske specifikationer
-
Basisdata
- Serie205
- Typ. grænserækkevidde Sn1,5 mm
- Rækkevidde Sa0 ... 1,2 mm
-
Elektriske data
- Beskyttet kredsløbKortslutningsbeskyttelse, Induktionsbeskyttelse, Polaritetsbeskyttelse
-
Ydelsesdata
- Forsyningsspænding UB10 ... 30 V, DC
- Resterende ripple0 ... 20 %, fra UB
- Tomgangsstrøm0 ... 10 mA
- Temperaturafvigelse, maks. (i % af Sr)10 %, over hele driftstemperaturområdet
- Gentagelsesnøjagtighed, maks. (i % af Sr)5 %, ved UB = 20 ... 30 V DC, omgivende temperatur Ta = 23 °C ± 5 °C
- Koblingshysterese10 %
-
Udgange
- Antal digitale skifteudgange1 Stk.
-
Skifteudgange
- SpændingstypeDC
- Skiftestrøm, maks.200 mA
- Reststrøm, maks.0,1 mA
- Spændingsfald≤ 2 V
-
Skifteudgang 1
- SkifteelementTransistor, PNP
- SkifteprincipBryder (NC)
-
Tidsforløb
- Skiftefrekvens3.000 Hz
- Forsinkelse før opstart10 ms
-
Tilslutning
- Antal tilslutninger1 Stk.
-
Tilslutning 1
- FunktionSpændingsforsyning, Signal OUT
- TilslutningstypeKabel
- Kabellængde2.000 mm
- Materiale indkapslingPVC
- Kabelfarvegrå
- Antal ledere3 -året
- Ledertværsnit0,14 mm²
-
Mekaniske data
- Byggeformcylindrisk
- GevindstørrelseM5 x 0,5 mm
- Dimensioner (Ø x L)5 mm x 25 mm
- MonteringstypeSkærmet
- Materiale husRustfrit stål
- Hus rustfrit stålV2A
- Materiale aktiv fladeKunststof, Polyoxymethylen (POM)
- Nettovægt43 g
- Farve hussølv, rød, RAL 3000
- FastgørelsestypeFastgørelsesgevind
- Standard måleplade5 x 5 mm², Fe360
-
Betjening og display
- VisningstypeLED
- Antal LED1 Stk.
-
Omgivelsesdata
- Omgivelsestemperatur drift-25 ... 70 °C
- Omgivelsestemperatur opbevaring-25 ... 70 °C
-
Certificeringer
- KapslingIP 67
- BeskyttelsesklasseIII
- Godkendelserc UL US
- Kontrolmetode EMC iht. standarderIEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4
- Gældende standarderIEC 60947-5-2
-
Korrektionsfaktorer
- Aluminium0,4
- Rustfrit stål0,75
- Kobber0,4
- Messing0,5
- Stål Fe3601
-
Klassifikation
- Toldtarifnummer85365019
- ECLASS 5.1.427270101
- ECLASS 8.027270101
- ECLASS 9.027270101
- ECLASS 10.027270101
- ECLASS 11.027270101
- ECLASS 12.027274001
- ETIM 5.0EC002714
- ETIM 6.0EC002714
- ETIM 7.0EC002714
-
-
Tilbehør
-
Downloads
-
3D-CAD modeller (1)
Type Designering Sprog Filstørrelse Format 3D-CAD model Uafhængig af sprog 65,2 KB zip -
EPLAN (1)
Type Designering Sprog Filstørrelse Format EPLAN makro Uafhængig af sprog 286,5 KB edz -
Teknisk dokumentation (2)
Type Designering Sprog Filstørrelse Format Produktbrochure Tysk 2,3 MB pdf Produktbrochure Engelsk 1,3 MB pdf -
Certifikater (3)
Type Designering Sprog Filstørrelse Format Overensstemmelseserklæring Tysk 67,3 KB pdf Overensstemmelseserklæring Engelsk 67,3 KB pdf Overensstemmelseserklæring Fransk 67,3 KB pdf
-
Artikeldata af:2022-05-12 17:43:00