Standardsensorer, kubiske

Produktvælger

Kompakte konstruktioner til store krav

Disse kubiske standardsensorer kan anvendes overalt til forskellige detektionsopgaver. Der er kubiske former med kunststof- eller metalhus.

IS 122

Produktvælger

Den kompakte ekspert

Sensor i kubisk hus og ekstrem kompakte dimensioner.

  • Entry level serie
  • Attraktive dimensioner muliggør universel anvendelse
  • Fordelagtig løsning til specialanvendelser, f.eks. ved registrering af små komponenter i nærområde

Mere

IS 288

Produktvælger

De mindste kubiske standardsensorer

Med et sensorfelt, der er anbragt i siden, er det muligt at integrere denne sensor udgifts- og pladsbesparende. Via vores specielle holder kan sensorerne ovenikøbet monteres i noten på en ITEM-profil.

  • Sikkert sensorfelt i siden til en plads- og dermed udgiftsbesparende integration
  • Korte reaktionstider til sikker registrering i dynamiske processer til øgning af maskinproduktiviteten

Mere

IS 240

Produktvælger

Ekstra flad form

Med denne kubiske form er denne sensor ideel til montering på siden af transportbånd.

  • Kubisk form til nem sikker montering på siden
  • Nem og hurtig installation og idriftsættelse sparer montagetid og garanterer højeste disponibilitet
  • Større aftastningsvidde giver stor funktionssikkerhed
  • Meget synlig statusvisning til pålidelig registrering og idriftsættelse, også ved store afstande

Mere

IS 244

Produktvælger

En sensor, der ikke overlader noget til tilfældighederne

Med et sensorfelt, der kan positioneres i fem retninger, får denne kompakte sensor øje på alt. Modeller med M12-stik eller komfortabelt klemmerum opfylder alle ønsker.

  • Et sensorfelt, der kan positioneres i fem retninger til fleksibel montering og enkel maskinkonstruktion
  • Statusvisning synlig hele vejen rundt. Pålidelig registrering og idriftsættelse
  • Modeller med komfortabelt klemmerum eller M12-stik

Mere