Standardsensorer, cylindriske

Produktvælger

Robuste sensorer i cylindrisk konstruktion

Disse sensorer med robust metalhus detekterer metalobjekter og anvendes inden for mange forskellige områder. Ud over konstruktionen kan nævnes, at aftastningsvidden Sn er et vigtigt kriterium. Afhængig af anvendelsen kan der vælges skifteudgange og tilslutning.

  • Robust metalhus
  • Stort udvalg af aftastningsafstande Sn
  • NPN/PNP og NC/NO modeller kan leveres
  • Med kabel eller stiktilslutning

IS 208

Produktvælger

Lille men effektiv

Med en diameter på blot 8 mm kan denne lille standardsensor integreres individuelt i applikationerne.

  • Store aftastningsvidder tillader valg af en mindre konstruktion og sparer dermed plads og udgifter til maskinmekanikken
  • Monteringen kan udføres med større afstand til de bevægelige dele. Hermed undgås beskadigelser og sikrer maskinens disponibilitet
  • Sensorernes store følsomhed gør dem til en omkostningseffektiv løsning til specialanvendelser, såsom registrering af små elementer i det nære område

Mere

IS 212

Produktvælger

Mere en blot standard

Selv denne standardform med M12 udvendigt gevind hat sine særpræg: Øget aftastningsvidde og lille form sparer plads og omkostninger.

  • Store aftastningsvidder tillader valg af en mindre form og sparer dermed plads og omkostninger
  • Monteringen kan udføres med større afstand til de bevægelige dele
  • Sensorernes store følsomhed gør dem til en omkostningseffektiv løsning til specialanvendelser, såsom registrering af små elementer i det nære område
  • Robust, massivt metalhus til permanent anvendelse

Mere

IS 218

Produktvælger

Compact solutions to high demands

In spite of the compact design in an M18 housing, these sensors don't skimp on power and can be quickly and easily integrated in the machine.

  • Wide spectrum of available ranges enables application in limited spaces
  • The sensor can be mounted at a greater distance from moving parts
  • The high sensitivity of the sensors makes them the inexpensive solution for special applications, e.g. for close-range detection of small parts
  • Sturdy all-metal housing for permanent operation

Mere

IS 230

Produktvælger

Med passende afstand

Med op til 40 mm aftastningsvidde yder denne serie i M30-konstruktion størstmulig fleksibilitet under monteringen.

  • Stor aftastningsvidde muliggør anvendelse ved trange pladsforhold
  • Monteringen kan udføres med større afstand til de bevægelige dele
  • Sensorernes store følsomhed gør dem til en omkostningseffektiv løsning til specialanvendelser, såsom registrering af små elementer i det nære område
  • Robust, massivt metalhus til permanent anvendelse

Mere