Códigos directamente marcados (DPM)
Los lectores manuales con un diseño muy robusto para la lectura de códigos marcados directamente (grabados, punzonados o mecanizados por láser) son especialmente idóneos para su uso en entornos industriales con condiciones exigentes o que originan suciedad, o en recintos con temperaturas entre -20 °C y +50 °C (radio) o -30 °C y +50 °C (conectado por cable). Gracias a su alto índice de protección, estos equipos están bien protegidos contra la suciedad y las cargas por colisión o caída. Opciones de conexión a buses de campo e Industrial Ethernet mediante la unidad de conexión opcional MA 200. Configuración de los equipos sencilla y que ahorra tiempo mediante códigos de parametrización o software.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 2 productos encontrados
HS 6608 DPM
Lector de código 2D manual
Código del articulo:
50138140
- Interfaz: RS 232, USB
- Tipos de códigos legibles: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
- Conexión: RJ41
HS 6678 DPM
Lector de código 2D manual por radio
Código del articulo:
50138138
- Interfaz: PS/2, RS 232, USB
- Tipos de códigos legibles: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
- Índice de protección: IP 65, IP 67
- Conexión: Bluetooth
Datos de artículo del: 8/9/26