MLC 510/MLC 520
Las cortinas ópticas de seguridad MLC 500 en el modelo básico MLC 510 ya disponen de un rango de temperaturas de -30 a +55°C, así como la conmutación de canal y la reducción de alcance para el funcionamiento fiable de las máquinas adyacentes. Además, hay disponibles modelos con interfaz AS-i o índice de protección IP 67/69K. Los MLC 520 disponen también de bloqueo de inicio/reinicio (RES) y monitorización de contactores (EDM), y están disponibles también como modelos con posibilidad de conexión en cascada. Todos los MLC se pueden parametrizar a través de la asignación de pines. Este enfoque ahorra tiempo y costes en la puesta en marcha y garantiza una configuración libre de errores.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 684 productos encontrados
Producto combinado
MLC510R14-150
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001101
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 150 mm
MLC500T14-150
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000101
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 150 mm
Producto combinado
MLC510R14-300
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001103
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 300 mm
MLC500T14-300
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000103
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 300 mm
Producto combinado
MLC510R14-450
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001104
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 450 mm
MLC500T14-450
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000104
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 450 mm
Producto combinado
MLC510R14-600
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001106
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 600 mm
MLC500T14-600
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000106
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 600 mm
Producto combinado
MLC510R14-750
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001107
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 750 mm
MLC500T14-750
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000107
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 750 mm
Producto combinado
MLC510R14-900
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001109
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 900 mm
MLC500T14-900
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000109
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 900 mm
Producto combinado
MLC510R14-1050
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001110
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000110
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.050 mm
Producto combinado
MLC510R14-1200
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001112
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000112
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
Producto combinado
MLC510R14-1350
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001113
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000113
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.350 mm
Producto combinado
MLC510R14-1500
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001115
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000115
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
Producto combinado
MLC510R14-1650
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001116
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68000116
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 6 m
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.650 mm
Producto combinado
MLC510R14-1800
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68001118
- Serie: MLC 500
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 1.800 mm