MLC 530 SPG Smart Process Gating
Las cortinas ópticas de seguridad MLC 530 SPG con Smart Process Gating ofrecen una alternativa que ahorra espacio para protecciones de accesos en líneas de transporte. En esta tecnología innovadora, el proceso se controla en combinación con el control de la instalación. Esta solución no requiere sensores de muting y funciona con una fiabilidad extraordinaria.
Sus beneficios
- Facilita un diseño especialmente compacto de la instalación, debido a que no se requieren sensores de disparo adicionales
- Desplazamiento fiable de la mercancía transportada, incluso con carga incompleta o variable
- No requiere tareas de servicio para la alineación de sensores de disparo
- El proceso solo comienza en combinación con el control de la instalación y no puede ser manipulado por parte del personal. Este ofrece una protección óptima.
- Opción de monitorización del estado del amortiguador mecánico adicional
- Protección mejorada contra manipulaciones
- Reducción de las paradas provocadas por cargas que sobresalen o material de embalaje
- Son posibles una mayor resolución y distancias de seguridad más cortas en comparación con los dispositivos de seguridad multihaz o las barreras fotoeléctricas
No se requieren sensores de disparo
Con el Smart Process Gating, el proceso se controla en combinación con el control de la instalación. Una señal de conmutación proporcionada por el PLC y la interrupción del campo de protección por la mercancía transportada se utilizan como disparadores para la activación de la función de gating. No se requieren sensores de disparo adicionales.
Principio de funcionamiento y evolución de la señal
La función de gating (inhibición del campo de protección) se activa mediante la secuencia correcta de la señal de conmutación y la interrupción del campo de protección y se supervisa mediante la cortina óptica. El gating finaliza o bien de forma automática tras el paso del material transportado o bien, en caso de velocidades elevadas de la línea de transporte, mediante el restablecimiento de la señal de conmutación.
Aplicación
Protección de accesos con Smart Process Gating
Requisito:
La protección de accesos en sistemas de transporte de palets debe evitar el acceso de personas a la zona de peligro y, al mismo tiempo, permitir el paso de la mercancía transportada.
Solución:
Las cortinas ópticas de seguridad MLC 530 SPG con Smart Process Gating no requieren sensores de muting adicionales para puentear la función de seguridad para la mercancía transportada. De este modo, las estaciones de salida pueden tener un diseño muy compacto para ahorrar espacio.
Protección de accesos a la cabina de barnizado
Requisito:
La protección de accesos debe evitar el acceso de personas a la zona de peligro y, al mismo tiempo, permitir el transporte de las carrocerías a estas zonas. Además de supervisar el estado de cierre de las compuertas basculantes.
Solución:
Las cortinas ópticas de seguridad MLC 530 SPG con Smart Process Gating no requieren sensores de muting adicionales para puentear la función de seguridad para la mercancía transportada. Además de ahorrar espacio, la solución garantiza una alta disponibilidad y una elevada protección contra manipulaciones. Simultáneamente, con la función de gating parcial la cortina óptica de seguridad supervisa las compuertas basculantes con sus haces superiores, los cuales siempre están activos.
Características técnicas
| Características | MLC 530 SPG | MLC 535 SPG RR |
| Control necesario / nivel de rendimiento alcanzable | PLC estándar / PL d PLC de seguridad / PL e | PLC estándar / PL d PLC de seguridad / PL e |
| Longitudes del campo de protección | 14 mm: 900-1800 mm en incrementos de 300 mm 30 mm, 40 mm 150-3000 mm 90 mm: 450-3000 mm en incrementos de 150 mm | 14 mm: 1200 mm 30 mm: 600-1200 mm 40 mm: 900-2100 mm en incrementos de 150 mm |
| Resoluciones | 14 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm mixto (opcional) | 14 mm, 30 mm, 40 mm mixto (opcional) |
| Alcance efectivo | 10 m, 20 m | 10 m, 20 m |
| Sección transversal del perfil | 29 x 35 mm | 29 x 35 mm |
| Rango de temperatura | -30 °C a +55 °C | -30 °C a +55 °C |
| Tiempo de reacción | 100 ms | 50 ms o 100 ms |
| Funciones | ||
| Blanking | X | |
| Gating parcial | X | |
| Stop cualificado | X | |
| MaxiScan | X | X |
| Reducción de resolución | X |