Tipo 2/PLc
Estos dispositivos de seguridad monohaz operan combinados con una unidad de test apropiada tal como el MSI-TR1. Juntos forman un equipo de protección sin contacto de tipo 2 / PL c. Gracias a sus compactas dimensiones, estos equipos se integran de manera sencilla. El alcance es de hasta 70 m. Con el empleo alternante de modelos de luz roja y luz infrarroja se evitan anomalías por interferencias recíprocas.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 8 productos encontrados
Producto combinado
SLE46C-40.K2/4P
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121918
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Cable
SLS46C-40.K28
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121910
- Alcance, máx.: 0,5 ... 40 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Cable
Producto combinado
SLE46C-40.K2/4P-M12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121917
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Conector redondo, M12
SLS46C-40.K28-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121909
- Alcance, máx.: 0,5 ... 40 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Conector redondo, M12
Producto combinado
SLE46C-70.K2/4P
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121916
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Cable
SLS46C-70.K28
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121908
- Alcance, máx.: 5 ... 70 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Cable
Producto combinado
SLE46C-70.K2/4P-M12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121915
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Conector redondo, M12
SLS46C-70.K28-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121907
- Alcance, máx.: 5 ... 70 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Conector redondo, M12
Producto combinado
SLE46CI-40.K2/4P
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121922
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Cable
SLS46CI-40.K28
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121914
- Alcance, máx.: 0,5 ... 40 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Cable
Producto combinado
SLE46CI-40.K2/4P-M12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121921
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Conector redondo, M12
SLS46CI-40.K28-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121913
- Alcance, máx.: 0,5 ... 40 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Conector redondo, M12
Producto combinado
SLE46CI-70.K2/4P
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121920
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Cable
SLS46CI-70.K28
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121912
- Alcance, máx.: 5 ... 70 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Cable
Producto combinado
SLE46CI-70.K2/4P-M12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121919
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Conector redondo, M12
SLS46CI-70.K28-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50121911
- Alcance, máx.: 5 ... 70 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Conector redondo, M12
Datos de artículo del: 9/4/26