Tipo 4/PLe
Estos dispositivos de seguridad monohaz operan combinados con el dispositivo de supervisión de seguridad MSI-TRM. Junto con este último, estos constituyen un eficaz equipo de protección sin contacto de tipo 4 para aplicaciones hasta PL e. Gracias a sus compactas dimensiones, estos equipos se integran de manera sencilla. El alcance es de hasta 70 m. Con el empleo alternante de modelos de luz roja y luz infrarroja se evitan anomalías por interferencias recíprocas.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 8 productos encontrados
Producto combinado
SLE46C-40.K4/4P
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126327
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Cable
SLS46C-40.K48
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126545
- Alcance, máx.: 0,25 ... 40 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Cable
Producto combinado
SLE46C-40.K4/4P-M12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126328
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Conector redondo, M12
SLS46C-40.K48-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126546
- Alcance, máx.: 0,25 ... 40 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Conector redondo, M12
Producto combinado
SLE46C-70.K4/4P
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126329
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Cable
SLS46C-70.K48
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126547
- Alcance, máx.: 5 ... 70 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Cable
Producto combinado
SLE46C-70.K4/4P-M12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126330
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Conector redondo, M12
SLS46C-70.K48-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126548
- Alcance, máx.: 5 ... 70 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Conector redondo, M12
Producto combinado
SLE46CI-40.K4/4P
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126331
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Cable
SLS46CI-40.K48
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126549
- Alcance, máx.: 0,25 ... 40 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Cable
Producto combinado
SLE46CI-40.K4/4P-M12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126332
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Conector redondo, M12
SLS46CI-40.K48-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126550
- Alcance, máx.: 0,25 ... 40 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Conector redondo, M12
Producto combinado
SLE46CI-70.K4/4P
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126333
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Cable
SLS46CI-70.K48
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126551
- Alcance, máx.: 5 ... 70 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Cable
Producto combinado
SLE46CI-70.K4/4P-M12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126334
- Funciones: Indicador de alineación, Salida de diagnóstico
- Conexión: Conector redondo, M12
SLS46CI-70.K48-M12
Emisor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo:
50126552
- Alcance, máx.: 5 ... 70 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Funciones: Entrada de activación
- Conexión: Conector redondo, M12
Datos de artículo del: 9/4/26