Codificadores rotatorios incrementales
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 46 productos encontrados
EI30-P 100 HI
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000470
- Serie: EI 100 HI
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 100 mm
- Tipo de brida: Eje hueco aislado
EI30-P 100 HO
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000460
- Serie: EI 100 HO
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 100 mm
- Tipo de brida: Eje hueco
EI30-P 058 HO
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000440
- Serie: EI 058 HO
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 58 mm
- Tipo de brida: Eje hueco
EI30-P 058 BB
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000430
- Serie: EI 058 BB
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 58 mm
- Tipo de brida: Orificio ciego
EI30-P 115 TS
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000420
- Serie: EI 115 TS
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 115 mm
- Tipo de brida: Brida para tacómetro (10 mm)
EI30-P 115 TM
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000410
- Serie: EI 115 TM
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 115 mm
- Tipo de brida: Brida para tacómetro
EI30-P 070 CL
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000400
- Serie: EI 070 CL
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 70 mm
- Tipo de brida: Brida de sujeción
EI30-P 067 SQ
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000390
- Serie: EI 067 SQ
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 67 mm
- Tipo de brida: Brida cuadrada
EI30-P 058 SF
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000380
- Serie: EI 058 SF
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 58 mm
- Tipo de brida: Tornillo
EI30-P 058 TM
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000370
- Serie: EI 058 TM
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 58 mm
- Tipo de brida: Brida para tacómetro
EI30-P 058 SC
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000360
- Serie: EI 058 SC
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 58 mm
- Tipo de brida: Acoplamiento de estátor
EI30-P 058 CA
Información sobre la serie de encoders
Código del articulo:
90000350
- Serie: EI 058 CH
- Principio de funcionamiento: interpolado ópticamente
- Diámetro de la brida: Ø 58 mm
- Tipo de brida: Klemmflansch (1,25")
Datos de artículo del: 7/9/26