Sensores para la medición de distancias con gran alcance
Estos sensores se utilizan para la medición de distancias con grandes alcances de hasta 65 m empleando métodos de medición del tiempo de propagación y de fases. Ambos enfoques presentan una resolución constante, un error blanco/negro muy reducido y una alta repetibilidad, y, por eso, también son apropiados para tareas de posicionamiento. Permite la detección segura de objetos oscuros, brillantes y coloreados. Los indicadores LED de estado por arriba y por delante también permiten la detección del estado de conmutación a distancia. Modelos (ODS10) con posibilidades de ajuste con IO-Link y Sensor Studio.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 10 productos encontrados
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50129536
- Rango de medición, máx.: 100 ... 25.000 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Tipo de sistema de exploración: Con reflector
- Material de carcasa: Plástico
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50129535
- Rango de medición, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
- Material de carcasa: Plástico
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50129534
- Rango de medición, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
- Material de carcasa: Plástico
ODS10L1-25M.8/LAK
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50129533
- Rango de medición, máx.: 100 ... 25.000 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Tipo de sistema de exploración: Con reflector
- Material de carcasa: Plástico
ODS10L1.8/LA6
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50129532
- Rango de medición, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
- Material de carcasa: Plástico
ODS10L1.8/LAK
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50129531
- Rango de medición, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
- Material de carcasa: Plástico
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50129530
- Rango de medición, máx.: 100 ... 25.000 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Tipo de sistema de exploración: Con reflector
- Material de carcasa: Plástico
ODS10L1.8/LA6-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50129529
- Rango de medición, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
- Material de carcasa: Plástico
ODS10L1.8/L6X-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50129528
- Rango de medición, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
- Material de carcasa: Plástico
ODS10L1.8/LAK-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50127853
- Rango de medición, máx.: 50 ... 8.000 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
- Material de carcasa: Plástico
Datos de artículo del: 5/2/26