KD U-M83W-V2110-100

Cable de conexión

Número de producto: 50140222

Icon Icon
Tensión de trabajo Máx. 60 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector hembra
Número de polos 3 polos
Versión Acodado
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, latón niquelado, par de giro recomendado 0,5 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 3 Unidad(es)
Color de cubierta Amarillo
Apantallado No
Sin silicona
Longitud de cable 10.000 mm
Material de cubierta TPE
Aislamiento del conductor SR-PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Núm. de llave 9,6 mm
Ciclos de flexión 1.000.000 Unidad(es)
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -10 ... 80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -30 ... 80 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
NEMA 6P
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Lista de resultados: 1 productos encontrados
TT-Set 0,4-9
Herramienta
Código: 50132265
  • Tipo: Llave dinamométrica
  • Núm. de llave: 9 mm
  • Par de giro: 0,4 N·m
  • Material: Plástico
Código: 50132265
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf