Transponders
Los requerimientos que deben cumplir los transponders son tan diversos como los ámbitos de aplicación de RFID. La extensa gama de productos ofrece soluciones para todas las aplicaciones imaginables, entre otras también transponders para su uso sin interferencias en metal, transponders de alta temperatura, etiquetas inteligentes autoadhesivas o tarjetas chip.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 19 productos encontrados
TFM 05 1625.210
Transponder
Código del articulo:
50141658
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -25 ... 150 °C
TFM 06 1110.210
Transponder
Código del articulo:
50127101
- Serie: TFM
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -30 ... 60 °C
TFM 08 1110.210
Transponder
Código del articulo:
50117412
- Serie: TFM
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -20 ... 75 °C
TFM 05 1910.219
Transponder
Código del articulo:
50114961
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -20 ... 75 °C
TFM 08 2125.220
Transponder
Código del articulo:
50109233
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -25 ... 70 °C
TFM 05 2210.210
Transponder
Código del articulo:
50109232
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -40 ... 85 °C
TFM 04 1190.230
Transponder
Código del articulo:
50108290
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Código del articulo:
50108070
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -25 ... 60 °C
TFM 02 2210.210
Transponder
Código del articulo:
50107790
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1510.210
Transponder
Código del articulo:
50106413
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -25 ... 85 °C
TFM 03 1510.210
Transponder
Código del articulo:
50106412
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -25 ... 85 °C
TFM 03 5125.220
Transponder
Código del articulo:
50102956
- Serie: TFM
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Apropiado para: RFM
- Temperatura ambiente en servicio, máx.: -10 ... 50 °C
Datos de artículo del: 5/11/26