MLC

La serie amplia para numerosas aplicaciones de seguridad
La serie de cortinas ópticas de seguridad MLC ofrece equipos del tipo 4 (MLC 500) y del tipo 2 (MLC 300), que no dejan nada que desear en cuanto a resolución, altura de campo de protección y alcance. Con cuatro clases funcionales, los equipos compactos y robustos cumplen una amplia gama de tareas de protección, desde las aplicaciones estándar hasta protecciones especiales controladas como, p. ej., con la función de blanking. Además, los modelos con cascada, el diseño extremadamente delgado, el marcado EX y el índice de protección IP 69K ofrecen soluciones a medida para aplicaciones especiales. Smart Process Gating proporciona una alternativa compacta para las protecciones de accesos en las líneas de transporte: esta función no requiere sensores de muting.
Sus beneficios
- Las longitudes de campo de protección de 150 a 3.000 mm, resoluciones de 14 a 90 mm y 4 clases funcionales ofrecen siempre la solución ideal
- Montaje y puesta en marcha sencillos gracias a los diferentes soportes y a la parametrización a prueba de fallos mediante la asignación de pines
- Funcionamiento fiable de las máquinas adyacentes mediante la codificación de haz seleccionable y el alcance reducible
- Las versiones especiales con Smart Process Gating, funciones de blanking y muting, conexión en cascada, diseño extrafino, certificación EX y clase de seguridad IP 69K ofrecen soluciones para aplicaciones especiales
Productos destacados

Carcasa robusta
Los equipos compactos con diseño robusto de carcasa destacan por sus laterales reforzados y un cristal frontal retrasado.

Montaje y alineación sencillos
Varios soportes garantizan que el montaje sea sencillo y rápido en cualquier situación de instalación. Los diseños están dimensionados para ocupar poco espacio y facilitar la alineación. Las versiones con elementos de amortiguación adicionales reducen la transmisión de sacudidas y vibraciones, y garantizan un funcionamiento fiable incluso bajo condiciones exigentes.

Puesta en marcha sencilla y a prueba de errores
Todos los ajustes en el equipo se pueden parametrizar mediante la asignación de pines. Este enfoque ahorra tiempo y costes en la puesta en marcha y garantiza una configuración libre de errores. Para un cambio de dispositivo no se requiere una nueva configuración: puede realizarse mediante Plug and Play.

100 metros hasta el armario de distribución
El emisor y el receptor de la familia MLC 300/500 se pueden conectar al armario de distribución con cables de hasta 100 metros de longitud. Esto permite un emplazamiento flexible de la máquina sin componentes adicionales.
Uso en entornos especiales

Extra delgado para una adaptación exacta
Los modelos MLC 520-S se distinguen por su diseño especialmente estrecho de tan solo 15,4 x 32,6 mm. La longitud del campo de protección está disponible en un escalonamiento especialmente preciso (raster de 30 mm). Puesto que los equipos no tienen zonas muertas, son especialmente adecuados para ser montados de forma óptima en las aberturas de la máquina.

Índices de protección IP 67 / IP 69K
En esta solución, las cortinas ópticas de seguridad MLC están premontadas en un tubo transparente y encapsulado. De este modo, las MLC 510-IP alcanzan los índices de protección IP 67/IP 69K más elevados y sirven, p. ej., para su uso en la industria alimentaria.

Certificación EX conforme a EN 60079
Los modelos MLC 520 EX2 están diseñados para emplearse en zonas con riesgo de explosión y cumplen la directiva ATEX del grupo de equipos II, categoría 3, zona 2 (gas) y 22 (polvo).
Aplicación

Protección de puntos peligrosos
Requisito:
El punto peligroso de una máquina o instalación debe ser protegido por un equipo de protección sin contacto. La distancia necesaria entre el equipo de protección y el punto peligroso debe ser lo más pequeña posible para que se influya lo menos posible en los desarrollos de proceso y se optimice la productividad.
Solución:
Las cortinas ópticas de seguridad de la serie MLC ofrecen una detección segura de los dedos y de las manos con distintas resoluciones de 14 a 40 mm. Esto permite implementar pequeñas distancias de seguridad entre el sensor de seguridad y el punto peligroso.

Protección de accesos con distancias de seguridad cortas
Requisito:
El acceso a las zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones debe protegerse. En caso necesario, para permitir un acceso sencillo, se emplean sensores de seguridad ópticos. Para la optimización del espacio y de las secuencias de proceso, los sensores de seguridad deben instalarse, en la medida de lo posible, a muy poca distancia de la zona de peligro.
Solución:
Las cortinas ópticas de seguridad de la serie MLC ofrecen una detección segura de los dedos y de las manos con distintas resoluciones de 14 a 40 mm. De este modo, se pueden implementar distancias de seguridad cortas. Gracias a las diversas longitudes del campo de protección de hasta 3000 mm, se evita el acceso por encima y por debajo incluso en zonas de peligro grandes.

Protección de accesos en líneas de transporte
Requisito:
La protección de accesos en líneas de transporte debe evitar el acceso de personas a la zona de peligro y, al mismo tiempo, permitir el paso de la mercancía transportada.
Solución:
Smart Process Gating
En el caso del Smart Process Gating, la inhibición del sensor de seguridad se lleva a cabo en combinación con una señal de control del PLC. La función viene integrada en la cortina óptica de seguridad MLC 530 SPG. No se requieren sensores de muting adicionales y, gracias al SPG, las instalaciones pueden ser diseñadas para ahorrar espacio.

La función de muting inhibe el sensor de seguridad de una manera controlada para el paso de la mercancía transportada. Esta función ya viene integrada en las cortinas ópticas de seguridad MLC 530.
Características técnicas
MLC 300: tipo 2, Performance Level PL c, SIL 1 | |
MLC 500: tipo 4, Performance Level PL e, SIL 3 | |
Resoluciones 14 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm | |
Longitudes de campo de protección de 150 mm a 3.000 mm en raster de 150 mm | |
Alcance de hasta 20 metros | |
Funcionamiento fiable de las máquinas adyacentes mediante la conmutación de canales y el alcance reducible | |
Con posibilidad de conexión en cascada triple | |
Versión con asignación de pines conforme con AIDA | |
Funciones de blanking y reducción de resolución para objetos fijos o móviles en el campo de protección | |
Rango de temperaturas más amplio de –30 a +55 C |
Lista de artículos
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Resolución: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496