Escáneres de proximidad
Estos equipos exploran su entorno mediante un haz medidor láser de rotación rápida. De este modo, se pueden detectar objetos a grandes distancias. Con un ángulo de apertura de 190° y una distancia de medición de hasta 65 m, el escáner láser puede supervisar una superficie de una hectárea. La detección de objetos se lleva a cabo paralelamente en hasta 4 campos de detección. El sencillo software de configuración RODsoft permite la parametrización de 8 pares de campos de detección y 4 campos de detección. Una interfaz en serie y una salida de aviso opcional indican el estado. En caso de servicio, el equipo se puede sustituir y volver a poner en marcha en cuestión de segundos gracias a la memoria de configuración ConfigPlug.
Resumen
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 8 productos encontrados
ROD4-56 plus
Escáner láser
Código:
50129795
- Rango de medición, máx.: 0 ... 65.000 mm
- Velocidad de escaneo: 50 scans/s
- Interfaz: Ethernet, RS 232, RS 422
Código:
50129795
ROD4-50 plus
Escáner láser
Código:
50113226
- Rango de medición, máx.: 0 ... 65.000 mm
- Velocidad de escaneo: 50 scans/s
- Interfaz: Ethernet, RS 232, RS 422
Código:
50113226
ROD4-58 plus
Escáner láser
Código:
50113225
- Rango de medición, máx.: 0 ... 25.000 mm
- Velocidad de escaneo: 50 scans/s
- Interfaz: Ethernet, RS 232, RS 422
Código:
50113225
ROD4-08 plus
Escáner láser
Código:
50106480
- Rango de medición, máx.: 0 ... 25.000 mm
- Velocidad de escaneo: 25 scans/s
- Interfaz: Ethernet, RS 232, RS 422
Código:
50106480
Datos de artículo del: 24/5/23