Sensores robustos de acero inoxidable
Amplia gama de sensores inductivos de acero inoxidable
Los sensores de acero inoxidable se utilizan allí donde se requieren los más altos niveles de robustez, higiene y durabilidad. Gracias a su resistente carcasa, están especialmente indicados para aplicaciones exigentes en las industrias alimentaria, farmacéutica y de envasado. Al mismo tiempo, ofrecen un alto nivel de fiabilidad del proceso y una larga vida útil, incluso en condiciones ambientales adversas.
Los sensores inductivos de acero inoxidable con frontal de PPS o en versión íntegramente de acero inoxidable son ideales para su uso en la producción de alimentos y cuentan con la certificación ECOLAB. Están disponibles en diseños cilíndricos de M8 a M30 y con salidas NC, NO o antivalentes, tanto en versión empotrada como no empotrada.
Así pues, estos sensores inductivos ofrecen una solución especialmente rentable y a la vez robusta para aplicaciones exigentes.
Sus beneficios
- Acero inoxidable con PPS
- Lavado (15 min a 100 °C), rango de temperatura de -40 °C a +80 °C
- Muy resistente a la humedad, al polvo (IP68/IP69K), a los líquidos corrosivos y a las vibraciones
- Gracias a los tipos antivalentes, se necesitan menos variantes
- Excelente relación calidad-precio
A destacar
Para una amplia gama de aplicaciones, las versiones con casquillo de acero inoxidable y frontal de PPS ofrecen soluciones atractivas para abordar tareas exigentes de detección de metales. La gama incluye diseños cilíndricos desde M8 hasta M30.
Esto ofrece a los usuarios una serie de ventajas: Dependiendo de los requisitos de la aplicación, además de las versiones de acero inoxidable, ahora también hay disponibles variantes económicas con casquillo de acero inoxidable y frontal de PPS: ambas fabricadas en AISI 316L y, por tanto, adecuadas para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.
Ventajas del casquillo de acero inoxidable:
- Durabilidad mecánica: El casquillo de acero inoxidable de una sola pieza hace que el sensor sea resistente a fuertes impactos, golpes y vibraciones, lo que es especialmente importante en zonas sometidas a grandes esfuerzos mecánicos.
- Protección mejorada: El casquillo protege el sensor contra la humedad y los líquidos corrosivos, como los productos de limpieza, garantizando su funcionamiento fiable incluso en entornos sucios o húmedos.
- Amplio rango de temperatura de -40 a +80 °C , hasta 100 °C durante periodos breves
Ventajas de la versión íntegramente de acero inoxidable:
- Higiene: En la industria alimentaria y de bebidas o en el ámbito médico, el acero inoxidable también es higiénico y fácil de limpiar. En algunos casos, este requisito ya puede cumplirse utilizando un casquillo de acero inoxidable.
- Alta resistencia a la presión de hasta 100 bar (según el tipo) gracias a un robusto frontal de acero inoxidable
- Utilícelo con diferentes materiales en entornos exigentes: Los sensores con casquillo de acero inoxidable son adecuados para un uso intensivo en el procesamiento de metales, la soldadura o la industria química.
Aplicación
Detección de la posición final en almacenes de ultracongelación
Requisito:
Solución:
Detección de objetos en la máquina cortadora
Requisito:
Solución:
Detección de posiciones
Requisito:
Solución:
Visión general de datos técnicos
Sensores de acero inoxidable
| ISS 208 FM.2/_.5F | ISS 212FM.2/_.5F | ISS 218FM.2/ _.5F | ES 230FM.2/_.5F | |
| Diámetro | M8 | M12 | M18 | M30 |
| Material de la carcasa | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Material de la tapa frontal | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Espesor frontal [mm] | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Índice de protección |
|
|
|
|
| Certificaciones |
|
|
|
|
| Rango de temperatura, funcionamiento | -25 °C a 70 °C | -25 °C a 70 °C | -25 °C a 70 °C | -25 °C a 70 °C |
| Presión [bar] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tipo de montaje | Enrasado | Enrasado | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | M8 | M12 | M12 | M12 |
| Distancia de conmutación nominal Sn [mm] | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Factor de cobre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Factor de aluminio | 0 | 0 | 0,13 | 0 |
| Factor de latón | 0 | 0,1 | 0,27 | 0,1 |
| Factor de acero inoxidable | 0,3 | 0,53 | 0,7 | 0,67 |
| Frecuencia de conmutación [Hz] | 250 | 200 | 100 | 80 |
Sensores de acero inoxidable con frontal de PPS
| IS 212MM/ _.5F Sn = 4 | IS 212MM/ _.5F Sn = 8 | IS 218MM/ _.5F Sn = 8 | IS 218MM/ _.5F Sn = 12 | |
| Diámetro | M12 | M12 | M18 | M18 |
| Material de la carcasa | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Material de la caperuza delantera | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Índice de protección |
|
|
|
|
| Certificaciones |
|
|
|
|
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C |
| Limpieza 15 min [°C] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo de montaje | Enrasado | No enrasado | Enrasado | No enrasado |
| Conexión eléctrica | M12 | M12 | M12 | M12 |
| Distancia de conmutación nominal Sn [mm] | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Factor de cobre | 0,3 | 0,33 | 0,2 | 0,3 |
| Factor de aluminio | 0,35 | 0,4 | 0,3 | 0,38 |
| Factor de latón | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,42 |
| Factor de acero inoxidable | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,65 |
| Frecuencia de conmutación [Hz] | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Lista de artículos
Selector de productos
- Serie: 230
- Diseño: Cilíndrico, 30 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 10 mm
- Longitud: 60 mm
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 12 mm
- Longitud: 63,1 mm
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 12 mm
- Longitud: 63,1 mm
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 8 mm
- Longitud: 63,1 mm
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 8 mm
- Longitud: 63,1 mm
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 5 mm
- Longitud: 49 mm
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 8 mm
- Longitud: 64,6 mm
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 8 mm
- Longitud: 64,6 mm
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 4 mm
- Longitud: 64,6 mm
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 4 mm
- Longitud: 64,6 mm
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 3 mm
- Longitud: 52 mm
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 3 mm
- Longitud: 52 mm