SD2R40-1350E

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 67821213

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 3 productos encontrados
BT-2HF
Set de soportes
Código: 429393
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Cortinasópticas de seguridad
Código: 429393
MLC320R40-1350
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 68092413
  • Serie: MLC 300
  • Aplicación: Protección para las manos
  • Funciones: Conmutación del canal de transmisión
  • Tipo: 2, IEC/EN 61496
Código: 68092413