MLC 520, protección Ex
Las cortinas ópticas de seguridad del modelo MLC 520 EX2 es adecuado para su uso en zonas con riesgo de explosión. Tienen una identificación EX según EN 60079 y cumplen la directiva ATEX del grupo de dispositivos II, categoría 3, zona 2 (gas) y zona 22 (polvo). El rango de funciones también abarca el bloqueo de inicio/reinicio (RES) y la monitorización de contactores (EDM).
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 18 productos encontrados
Producto combinado
MLC520R20-450-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042204
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
MLC500T20-450-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040204
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
Producto combinado
MLC520R20-600-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042206
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
MLC500T20-600-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040206
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
Producto combinado
MLC520R20-750-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042207
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
MLC500T20-750-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040207
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
Producto combinado
MLC520R20-900-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042209
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
MLC500T20-900-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040209
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
Producto combinado
MLC520R20-1050-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042210
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
MLC500T20-1050-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040210
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Producto combinado
MLC520R20-1200-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042212
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
MLC500T20-1200-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040212
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Producto combinado
MLC520R20-1350-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042213
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
MLC500T20-1350-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040213
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Producto combinado
MLC520R20-1500-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042215
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
MLC500T20-1500-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040215
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Producto combinado
MLC520R20-1650-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042216
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
MLC500T20-1650-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040216
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Producto combinado
MLC520R20-1800-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042218
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
MLC500T20-1800-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040218
- Resolución: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Producto combinado
MLC520R30-600-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042306
- Resolución: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
MLC500T30-600-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040306
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Resolución: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
Producto combinado
MLC520R30-750-EX2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68042307
- Resolución: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
MLC500T30-750-EX2
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68040307
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Resolución: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
Datos de artículo del: 14/7/26