Sistema de posicionamiento por códigos de barras a prueba de errores FBPS 600i
Para la detección segura de la posición con un equipo hasta PL e
Con el primer sistema de posicionamiento por códigos de barras del mundo FBPS 600i, solo se necesita un sensor para la detección segura de la posición. El equipo se conecta a través de dos interfaces SSI a una unidad de evaluación segura, por ejemplo de un convertidor de frecuencia, y es apropiado para aplicaciones hasta Performance Level PL e. Así pues, las funciones de seguridad se pueden implementar de forma muy sencilla y se necesita menos trabajo de instalación y servicio.
Sus beneficios
- Detección segura de la posición con un equipo hasta PL e
- Implementación muy sencilla de las funciones de seguridad
- Necesita poco espacio y mínimo trabajo de instalación
- Tiempo de reacción frente al error breve de 10 ms para el uso en transelevadores rápidos
- Cinta de códigos de barras extremadamente robusta, resistente a cargas mecánicas y a los rayos ultravioletas
- Gracias a su amplia zona de trabajo de trabajo de 50 a 170 mm y a su concepto de fijación, estudiado minuciosamente, el montaje y la integración resultan muy sencillos
Aplicaciones

Detección segura de la posición en transelevadores
Requisito:
Con una evaluación de riesgos se determinan los peligros existentes de la instalación y el Performance Level (PLr) necesario. Esto se ve respaldada por normas relevantes como la EN 528 (Transelevadores. Requisitos de seguridad). Para las supervisiones de posición y de velocidad seguras que se requieran, por ejemplo durante el mantenimiento o para las cabinas tripuladas por personas, es necesaria una detección segura de la posición.
Solución:
El sistema de posicionamiento por códigos de barras a prueba de errores FBPS 600i ofrece una detección segura de la posición con un solo equipo. Este cumple los requerimientos para PL e/SIL 3 y, por lo tanto, facilita especialmente la implementación de las funciones de seguridad.
Reflejos

Detección segura de la posición con un equipo hasta PL e
Con el FBPS 600i solo se necesita un sensor para la detección segura de la posición. El equipo se conecta a través de dos interfaces SSI a una unidad de evaluación segura, por ejemplo de un convertidor de frecuencia. Además, los equipos ya cumplen los requerimientos para PL e / SIL 3. Así pues, las funciones de seguridad se pueden implementar de forma muy sencilla y se necesita menos trabajo de instalación y servicio.

Apropiado para movimientos rápidos
Los FBPS 600i son especialmente apropiados para la detección de la posición en movimientos rápidos, como por ejemplo en transelevadores. Para ello, los FBPS 600i tienen un tiempo de reacción frente al error muy breve, de tan solo 10 ms. Esto permite optimizar las curvas de velocidad y la capacidad de manipulación.

Funcionamiento fiable
El FBPS 600i funciona con una fiabilidad extraordinaria. Con cada proceso de escaneo se leen varios códigos, a partir de los cuales el software determina valores de posición muy exactos. Debido a la trayectoria oblicua del haz de exploración y al movimiento del equipo, cada código se escanea en diferentes puntos. De este modo, se evitan errores de lectura causados por la suciedad o los daños locales.
La cinta de códigos de barras también está optimizada para el uso industrial. La cinta autoadhesiva es resistente a los rayos ultravioleta y soporta mayores exigencias mecánicas. Además, los valores de posición impresos se pueden leer con facilidad y simplifican la manipulación.

Montaje rápido e idóneo
Gracias al sofisticado concepto de fijación con sistema de cambio rápido, los FBPS 600i se pueden montar de manera sencilla. Con un tornillo fácilmente accesible en el soporte de sujeción, los equipos se fijan con seguridad. Esto permite ahorrar tiempo durante el montaje, y en caso de asistencia, los equipos se pueden sustituir rápidamente. Además, gracias a su amplia zona de trabajo de 50 a 170 mm, los FBPS 600i se pueden integrar fácilmente en la instalación.
Características técnicas

FBPS 600i
Seguridad | Seguridad PL e, SIL 3, categoría 4 (EN ISO 13849-1 y IEC 61508) |
Tiempo de reacción frente al error | 10 ms … 400 ms (ajustable) |
Conexión | 2 interfaces SSI, 2 conectores M12 Alimentación de tensión: conector M12 Configuración y diagnóstico: micro USB |
Reproducibilidad | +/- 0,15 mm (1 sigma) |
Distancia de lectura | 50 … 170 mm |
Índice de protección | IP 65 |
Rango de temperatura | -5 … +60 °C calefacción: -35 ..+60°C |
Dimensiones, An x Al x Pr | Conexiones laterales: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Conexiones por debajo: 105 x 123,8 x 51,5 mm |
Display (opcional) | Indicación de información de posicion y estado |
Señal de estado de calidad de lectura | Para la detección de la suciedad con antelación |

Cinta de códigos de barras
Características | Características: cinta de plástico extremadamente robusta, resistente a los UV, autoadhesiva con pegamento de acrilato, valores de posición impresos en texto explícito |
Cintas de códigos de barras estándar | Altura: 25 mm, 47 mm Longitud: hasta 200 m |
Cintas de códigos de barras configurables | Altura: de 20 mm a 140 mm Valor inicial y final seleccionable en el Rango de 0 a 10.000 m |
Medida de raster del código de barras | 30 mm |