Supervisión visual en transelevadores y líneas de transporte con la nueva cámara IP LCAM 308

La eficiencia de los flujos de mercancías y la alta disponibilidad de la instalación son criterios clave en el funcionamiento de los centros logísticos. En este contexto, la trazabilidad de eventos también juega un papel importante para poder subsanar fallos de manera rápida y eficiente.

Con la nueva cámara IP industrial LCAM 308 se pueden realizar inspecciones visuales en un transelevador en caso de fallos. La cámara funciona de forma independiente y graba los últimos 60 segundos antes de un fallo a través de una memoria en anillo. En caso necesario, también se puede iniciar una transmisión en directo. Además, es posible captar una sola imagen mediante el modo de instantánea para capturar el contenido de una caja.

Sus beneficios

  • Supervisión de zonas no visibles
  • Almacenamiento en la memoria en anillo de la cámara después del disparo
  • Se registra hasta 60 segundos antes del disparo
  • Transmisión y visualización con navegador web estándar y mediante herramientas de streaming estándar: no requiere software adicional
  • Alta calidad de imagen y almacenamiento de la transmisión en directo en la cámara
  • No hay sobrecarga de datos: solo se analiza la situación del periodo pertinente antes y después de un evento
  • Robusta para el uso industrial: carcasa de metal con índice de protección IP 65
  • Fácil integración mediante alimentación de tensión de 24V y conexiones M12
  • Posibilidades universales de montaje con cola de milano, orificios roscados y una amplia gama de accesorios para el montaje

Aplicaciones

Inspecciones visuales en un transelevador en caso de fallo

Requisito:

En un centro logístico se utiliza un transelevador para depositar y extraer palets en el almacén automático. Se debe maximizar la disponibilidad de la instalación. En caso de que se produzca un fallo en el transelevador, debe determinarse la causa de forma rápida, eficaz y mediante telediagnóstico.

Solución:

Con la nueva cámara IP industrial LCAM 308 se pueden realizar inspecciones visuales en un transelevador en caso de fallos. La cámara funciona de forma independiente y graba los últimos 60 segundos antes de un fallo a través de una memoria en anillo. En caso necesario, también se puede iniciar una transmisión en directo.

Documentación del contenido de la caja a través del modo de instantánea

Requisito:

En el centro logístico de un distribuidor de comercio electrónico, el contenido de las cajas debe documentarse al final del proceso de gestión de pedidos. De este modo, en caso de reclamación, se puede comprobar si la mercancía de la caja estaba completa cuando salió del centro logístico.

Solución:

Con la nueva cámara IP LCAM 308 es posible captar una sola imagen mediante el modo de instantánea para documentar el contenido de una caja.

Características técnicas

Característica LCAM 308
Dimensiones de la carcasa 114 x 85 x 35 mm (Al x An x Pr)
Campo visual Ángulo de apertura horizontal: 62,2°/Ángulo de apertura vertical: 48,8°
Rango de temperatura de trabajo –30 °C ... +50 °C (con calefacción integrada)
Capacidad de memoria/soporte de memoria Tarjeta micro SD con 8 GB de memoria de imágenes (para aprox. 10.000 eventos)
Resolución 1 megapíxel en color (máx. 24 FPS)
Activación y desactivación del registro Entrada 24 V/protocolo UDP/webConfig
Transmisión de imágenes Transmisión en directo con MJPEG con resolución HD; grabación de vídeo con MP4 también en Full HD
Interfaz Ethernet TCP/IP; UDP
Índice de protección IP 65
Tensión de alimentación Estándar industrial: 18 … 28 VCC
Conexión M12