Nuevo lector de código de barras fijo BCL 200i

para la identificación guiada de recipientes y bandejas


Excelente rendimiento al mejor precio.
Especial para montajes con poco espacio en la línea de transporte.


Nuestros apreciados lectores de código de barras de la serie BCL ya cubren hoy en día una gran variedad de aplicaciones y requisitos en el ámbito de la intralogística.
Ahora hemos dado un paso adelante y hemos ampliado nuestra gama de productos con un nuevo equipo: el lector de códigos de barras fijo BCL 200i.


El BCL 200i es un pequeño lector de códigos de barras 1D con interfaces industriales integradas y configuración sencilla en PROFINET para la identificación guiada de contenedores y bandejas.
Su diseño se adapta perfectamente a las aplicaciones con espacio limitado entre cintas transportadoras y ofrece un excelente rendimiento con una óptima relación calidad-precio.

> Ir al selector de productos código de barras BCL 200i

 

Para la intralogística

Lector de código de barras 1D fijo BCL200i

para la identificación de recipientes y bandejas

  • Interfaces industriales integradas:
    Ethernet TCP/IP, PROFINET
  • Configuración sencilla en PROFINET
  • Diagnóstico en todo el mundo con una herramienta de configuración vía navegador web
  • Relación óptima calidad-precio

Optimizado para la identificación guiada de contenedores y bandejas

Gracias a su rendimiento optimizado para esta aplicación, el BCL 200i ofrece una relación óptima calidad-precio.

Diseño compacto para lugares con muy poco espacio entre líneas de transporte

Gracias a su diseño compacto, su salida lateral de cable y la cola de milano, el lector de código de barras BCL 200i se puede montar incluso en lugares con poco espacio entre las líneas de transporte. De este modo, ya en el diseño de la línea de transporte se puede ahorrar espacio.

Activación del lector de código de barras sin sensores adicionales

Con autoReflAct (automatic Reflector Activation) se lleva a cabo la activación del lector de código de barras sin necesitar sensores adicionales. Con ella, el escáner mira con un haz de exploración reducido hacia el reflector colocado detrás de la vía de transporte. Mientras el escáner apunta al reflector, la puerta de lectura permanece cerrada. No obstante, si el reflector es tapado por un objeto, por ejemplo por un recipiente con etiqueta con código de barras, el escáner activa la lectura y se lee la etiqueta situada en el recipiente. En cuanto la visibilidad del escáner hacia el reflector queda libre termina la lectura y el haz de exploración se vuelve a reducir hacia el reflector.

Lectura de códigos de barras incluso con en aplicaciones con un gran ángulo de torsión

La acreditada tecnología de reconstrucción de códigos (CRT) hace posible que los lectores de códigos de barras de la serie BCL 200i lean códigos de barras de poca altura, así como códigos de barras que tengan una imagen de impresión sucia o deteriorada. Con ayuda del decodificador CRT también se pueden leer sin ningún problema los códigos de barras con un gran ángulo tilt (ángulo de giro).

Aplicaciones

 

Detección de códigos 1D en disposición de valla o escalonados en la lectura guiada de recipientes

Requisito:

El diseño de una línea de transporte con dos tramos de transporte paralelos debe ser tan compacta como sea posible. En las líneas de transporte deben avanzar distintos recipientes con códigos 1D en disposición de valla o escalonados, y deben detectarse con fiabilidad. El sensor debe tener el rango de funciones estrictamente necesario para resolver la aplicación. El cliente descarta funciones adicionales por razones presupuestarias.

Solución:

Gracias a su diseño compacto, su salida lateral de cable y la cola de milano, el lector de código de barras BCL 200i se puede montar incluso en lugares con poco espacio entre las líneas de transporte. Detecta los códigos 1D de forma fiable, independientemente de si están impresos en la etiqueta con disposición de valla o escalera. Gracias a su rendimiento optimizado para esta aplicación, el BCL 200i ofrece una relación eficiente calidad-precio.

Detección de códigos 1D en disposición de valla en la lectura guiada de bandejas

Requisito:

En la línea de transporte avanzan distintas bandejas que están marcadas con códigos 1D en disposición de valla. Los códigos 1D deben detectarse de forma fiable con un lector de código de barras. El equipo debe disponer de interfaces integradas y debe poderse hacer un diagnóstico del sensor desde cualquier parte del mundo.

Solución:

El lector de código de barras BCL 200i detecta de forma fiable los códigos 1D en disposición de valla. Dispone de las interfaces integradas Ethernet TCP/IP y PROFINET. Con la herramienta de configuración vía navegador web se puede realizar un diagnóstico desde cualquier parte del mundo.

 

Ir al selector de productos código de barras BCL 200i

Inciso: detectar códigos de barras dañados mediante la tecnología de reconstrucción de códigos

El BCL 200i incorpora la tecnología de reconstrucción de códigos. Esto significa que incluso los códigos de barras dañados, sucios o con una altura de barras reducida se pueden leer sin problemas. De esta forma se logra una disponibilidad de la instalación notablemente mayor, con menos no-reads.

Sus ventajas con el lector de código de barras BCL 200i

En el momento de la compra:

  • Disponibilidad en todo el mundo
  • Tramitación rápida de encargos
  • Entrega rápida
  • Óptima relación calidad-precio, ya que el BCL 200i incorpora justo el rango de funciones para esta aplicación

Durante la puesta en marcha:

  • Alineación sencilla y rápida con autoAdjust
  • Parametrización sencilla
  • Se evitan errores de conexión con la conexión M12

Durante los trabajos de mantenimiento:

  • Disponibilidad de equipos en todo el mundo
  • Sustitución segura de equipo con PROFINET: configuración y memoria de parámetros a través del control o detección de proximidad 
  • Sustitución rápida y sencilla del equipo con la conexión M12

Datos técnicos y características del BCL 200i

Códigos de barras

Todos los códigos de barras 1D habituales (Code 128, 2/5 Interleaved, EAN 128, Code 39)

Fuente de luz

Láser de luz roja (clase de láser 1 según IEC/EN 60825-1:2014)

Campo de lectura

Óptica M de 40mm – 255mm (m=0,5mm)

Tamaño de módulo

m=0,2mm … 0,5mm

Velocidad de escaneo

1000 scans/s

Salida del haz

Lateral con espejo deflector

Escáner

Escáner lineal y multihaz

Interfaces integradas

Ethernet TCP/IP; PROFINET RT

IO digitales

1 entrada fija / 1 salida fija

Puerto Ethernet

1 puerto único para topología de estrella

Configuración

Ethernet: vía webConfig (idéntico a BCL 308i)

PROFINET: archivo GSDML (idéntico a BCL 348i)

Ethernet/IP: vía webConfig (idéntico a BCL 358i)

Conexión

1 cable fijo (0,9 m) con conector M12 (PWR/IO), codificación A, 5 polos

1 cable fijo (0,7 m) con hembrilla M12 (Ethernet/PROFINET), codificación D, 4 polos

Tensión de trabajo

+18 … +30 VCC

Carcasa

Aluminio, fundición a presión, IP 65

Cubierta de óptica

Vidrio

Temperatura ambiente en servicio

0 … +40 °C

Dimensiones

Diseño compacto (AnxAlxPr): 92x38x84 mm

Certificaciones

CE, CDRH, UL

Nuestros servicios para usted

Evaluación de calidad conforme a la norma

de etiquetas de código de barras 1D

Amplia gama de accesorios

como p. ej. cable y accesorios para el montaje

Preguntas frecuentes sobre el lector de código de barras BCL 200i

¿Qué pasa cuando hay muy poco espacio para montar un lector de código de barras entre dos líneas de transporte?

Gracias a la fijación de cola de milano lateral y la salida de cable, el BCL 200i está optimizado para sitios con poco espacio.

¿Se puede también acceder de forma remota al BCL 200i?

Con la herramienta de configuración vía navegador web «webConfig», en cualquier momento se puede acceder de forma remota al BCL 200i sin necesidad de disponer de un programa externo adicional. De este modo, se puede realizar un diagnóstico sencillo de errores desde cualquier parte del mundo.

¿Cuánto duran los períodos de inactividad de la instalación cuando se sustituye el equipo?

Los períodos de inactividad se reducen notablemente, ya que en la sustitución del equipo el juego de parámetros está disponible de inmediato. Es decir, se puede realizar una configuración eficaz mediante el archivo GSDML en el control, igual que en el BCL 348i.

¿Se pueden usar cables estándar?

Sí, se pueden usar cables estándar: el equipo dispone de dos conectores M12 (PWR/IO y HOST) con cable de conexión fijo. Así se logra una puesta en marcha rápida y se ahorran costes al reutilizar los cables.

¿Se puede activar también el lector de código de barras BCL 200i mediante reflector?

Con la función integrada «Automatic Reflector Activation (AutoReflAct)» el lector de código de barras también se puede activar mediante reflector, lo que evita la necesidad de sensores adicionales.

¿Cuánto tiempo requiere la puesta en marcha del equipo?

Con webConfig solo se necesitan unos minutos para ponerlo en marcha.

¿Hay que instalar un software externo para la puesta en marcha?

Los productos con webConfig no necesitan un software adicional.

¿Todos los lectores de código de barras se conectan en serie mediante Ethernet/PROFINET o se forman grupos?

El BCL 200i tiene una interfaz de 1 puerto y se pueden conectar varios lectores de código a un switch.

¿Al sustituir el equipo se transfiere la configuración automáticamente?

En PROFINET la configuración completa está memorizada en el control y, en el caso de sustituir el equipo, esta se transfiere al nuevo equipo. El nombre del nodo PROFINET se transmite mediante la función «Detección de proximidad». 

¿Qué pasa si se deben combinar distintos lectores de código de barras según los lugares de lectura?

Las series BCL 200i/300i se pueden combinar.