Nueva serie de sensores para la detección de objetos

Con el rendimiento perfecto al mejor precio. La nueva serie 36.

La detección fiable de objetos sigue siendo la clave para conseguir un alto nivel de automatización y procesos fluidos en la ingeniería de plantas. Especialmente en la intralogística, el sector del envase y embalaje, y la industria del automóvil, los objetos a detectar plantean las mayores exigencias a los sensores. Las grandes distancias de detección, vibración, luz ambiental y suciedad junto a objetos con distintas propiedades ópticas requieren sensores con un rendimiento de detección muy alto.
Asimismo, los criterios económicos también son esenciales. En muchas aplicaciones se consigue un mayor grado de automatización aumentando el número de sensores, lo que pone de manifiesto la necesidad de sensores rentables.
Los sensores de nuestra nueva serie 36 ofrecen un excelente rendimiento al mejor precio. Los distintos principios de funcionamiento en combinación con un procesamiento superior de la señal proporcionan una excelente fiabilidad al detectar objetos, incluso en aplicaciones exigentes. La gran reserva de funcionamiento permite también la detección de objetos a grandes distancias o la compensación de fuentes de interferencias o suciedad a distancias cortas.

Sus beneficios

  • Los grandes alcances permiten obtener una gran reserva de funcionamiento y, con ello, un índice de detección fiable, incluso en aplicaciones críticas
     
  • Disponible con el principio de funcionamiento que usted prefiera:
    • Sensores con supresión de fondo con alcance máx. de 2500 mm
    • Fotocélulas reflexivas con alcance máx. de 17 m (opcionalmente también para la detección de objetos con propiedades despolarizantes)
    • Fotocélulas de barrera con alcance máx. de 80 m
       
  • Excelente relación calidad-precio
     
  • Compatibilidad con todas las lógicas de conmutación habituales: conmutación NPN y PNP, conmutación claridad/oscuridad
     
  • La amplia selección de conexiones permite una fácil integración (cable, conector M12 o cable con conector M12)
     
  • Compatibilidad de montaje con los sensores de la serie 46

Aplicaciones

Detección de palets retractilados

Requisito:

Para asegurar los palets durante el transporte, a menudo estos se envuelven en lámina. Las fotocélulas reflexivas habituales no pueden detectar la lámina tensada de forma fiable a causa de las propiedades despolarizantes. Puesto que esta protección para el transporte está muy extendida, el sensor debe detectar estos objetos especiales con absoluta fiabilidad. Asimismo, se debe encontrar una solución con sensores económicos, de manera que sea posible escalar la aplicación.


Solución:

La nueva fotocélula reflexiva PRK36.D dispone de una óptica especial para detectar de forma fiable objetos despolarizantes. Gracias a un diseño mejorado, se ha obtenido un precio muy competitivo en comparación con los sensores actuales del mercado.

Detección de embalajes en la industria alimentaria

Requisito:

En la industria alimentaria, los productos idénticos suelen agruparse en packs más grandes para optimizar y automatizar los procesos de manipulación y logística. Un prerequisito importante para conseguir un alto grado de automatización son sensores de alto rendimiento que detecten de forma fiable los packs, incluso cuando hay variedad de productos y embalajes externos. Para seguir de cerca estos procesos, se requiere una amplia variedad de sensores atractivos económicamente.

Solución:

Con nuestra nueva serie 36 ofrecemos fotocélulas reflexivas que, gracias a su gran reserva de funcionamiento, son capaces de detectar de forma fiable diferentes packs de envases. Gracias a un diseño mejorado, se ha obtenido un precio muy competitivo en comparación con los sensores actuales del mercado.

Garantía de disponibilidad de material en sistemas de producción

Requisito:

Por un lado, los sistemas de producción altamente automatizados requieren una alta seguridad del proceso; por otro lado, garantizar la disponibilidad de material y el seguimiento del material es de suma importancia. Para ello, los sensores que garantizan de forma fiable la presencia y, con ello, el stock de diferentes materiales de montaje, son elementos clave. Asimismo, los sensores también deben poder integrarse flexiblemente en diferentes situaciones de montaje.

Solución:

Gracias a sus distintos principios de funcionamiento, la diversidad de colores de luz y el elevado índice de detección, nuestra nueva gama de sensores de la serie 36 es muy apropiada para detectar distintos objetos en sistemas de producción y de este modo evaluar la presencia o ausencia del material de montaje. Una amplia oferta de sistemas de fijación, así como múltiples versiones de conexión, permiten una integración sencilla. La excelente relación calidad-precio permite escalar a sistemas de producción grandes y complejos.

Características técnicas

Característica HT36 PRK36 PRK36.D LS/LE36
Principio de funcionamiento Fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo Fotocélula reflexiva polarizada Fotocélula reflexiva polarizada (Optimizada para objetos reflectantes) Fotocélula de barrera
Alcance efectivo 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Fuente de luz Luz roja, infrarroja Luz roja Luz roja Luz roja
Frecuencia de conmutación 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Salida PNP, NPN
Todos de conmutación claridad y oscuridad
PNP, NPN
Todos de conmutación claridad y oscuridad
PNP, NPN
Todos de conmutación claridad y oscuridad
PNP, NPN
Todos de conmutación claridad y oscuridad
Operación Potenciómetro múltiple - - Potenciómetro
Índice de protección IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Certificaciones CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL CE, UL, ECOLAB
Conexión Modelos con M12 y con cables Modelos con M12 y con cables Modelos con M12 y con cables Modelos con M12 y con cables