Una eficacia perfeccionada para los clientes del sector de la intralogística:

sensores premontados y listos para su uso en el flujo de materiales


Con los nuevos soportes especiales para la serie de sensores 25C para la detección de palets. 


Leuze revoluciona el montaje de sensores en la línea de transporte: para la detección de palets se usan por lo general fotocélulas reflexivas que se montan directamente in situ en la línea de transporte. Esto implica para el usuario que él mismo debe hacer el montaje y el ajuste preciso del sensor y debe prever una cierta cantidad de tiempo para esta tarea. 

Leuze ofrece ahora con sus innovadores soportes para la serie de sensores 25C la posibilidad de que el fabricante de los sistemas de transporte de materiales monte ya en fábrica los sensores para la detección de palets. También el ajuste preciso y la primera puesta en marcha de los sensores y los sistemas de transporte pueden hacerse directamente por el fabricante.

 

 

Solución clásica de aplicación para la detección de palets con fotocélula reflexiva
 

El montaje, la alineación y la puesta en marcha
de los sensores se realizan in situ 
 

  • Fotocélula reflexiva con pieza de fijación, brazo extensivo de varilla y fijación en la cinta transportadora (parte delantera en la imagen)
  • Reflector con pieza de fijación, brazo extensivo de varilla y fijación en la cinta transportadora (parte trasera en la imagen)

Requisito:
En la cinta transportadora avanzan distintos tipos de palets con diferentes dimensiones. Todos deben ser detectados de forma fiable.

Solución: 
La fotocélula reflexiva de la serie 46C con un potente y ancho haz de luz rectangular para detectar objetos con formas y perforaciones variables detecta de forma fiable todo tipo de palets.

Innovación

Montaje previo de los sensores en la sede del fabricante de sistemas de transporte

Los nuevos soportes especiales para la serie de sensores 25C

  • El fabricante de sistemas de transporte premonta los sensores en el área interna de la cinta transportadora mediante soportes especiales
     
  • Ajuste preciso y primera puesta en marcha del flujo de materiales en la planta
     
  • Los sistemas mecánicos de fijación no crean un contorno con interferencias

 

Aplicación

Detección de palets en el flujo de materiales con sensores preinstalados

Requisito:

La eficiencia en la puesta en marcha de una nueva línea de transporte debe maximizarse. Los empleados deben poder comenzar con el funcionamiento nada más acabar la instalación de la línea de transporte, sin preocuparse del montaje o ajuste de los sensores. En el sistema de transporte deben transportarse distintos tipos de palet y todos deben detectarse de forma fiable. La iluminación de alta frecuencia de la planta no debe alterar el sensor. Los sensores deben repeler las partículas de suciedad y la instalación debe precisar poco mantenimiento.

Solución:

El fabricante de sistemas de transporte de materiales se encarga del montaje de los sensores en la zona interna de la cinta transportadora, mediante un soporte especial que dispone de un cristal frontal integrado para desviar las partículas de suciedad.
Los distintos tipos de palets que se transportan transversal y longitudinalmente se pueden detectar de forma fiable.
El sensor es resistente a la luz ambiental incluso frente a la iluminación LED de alta frecuencia que tienen las plantas.

.

Inciso

Montaje de sensor en zona interna de la cinta transportadora y detección de palets desde abajo

Ventaja: cintas transportadoras apilables

Gracias al montaje del sensor en la zona interna de la cinta transportadora, esta resulta apilable incluso con el sensor premontado y se puede cargar y transportar hasta el cliente final sin problemas.

Desafío: atenuación de la luz ambiental

La parametrización especial de luz ambiental suprime las fuentes de luz ambiental (sobre todo la iluminación LED de alta frecuencia) con gran eficacia.

Una solución limpia: sin suciedad en los sensores

Un cristal frontal de 45° delante de la óptica del sensor desvía la suciedad. Gracias a la vibración de la cinta transportadora, las partículas caen de forma automática. Incluso las partículas más grandes de suciedad caen por la fijación.

Datos técnicos del sensor SR 25C

Alcance efectivo de detección 1,3m
Versión Optimizado para la luz ambiental
Ajuste 300 mm fijo
Fuente de luz LED, infrarrojo 850 nm
Frecuencia de conmutación 250 Hz
Entrega Diversos tamaños de pedido

 

Ir al artículo