Detección adicional de packs retractilados

El pack de seis es práctico para el transporte cómodo de botellas o latas de bebidas. No obstante, durante el proceso de embalaje, este pack envuelto en lámina resulta muy exigente puesto que la diferencia entre las alturas de los objetos requiere una detección desde arriba. Esto puede suponer un reto cuando los objetos pueden presentar características distintas, desde objetos metálicos, con colores impresos y transparentes. Para ello, nuestro sensor de referencia dinámico DRT25C.R ofrece una solución sencilla. Gracias a su alcance aumentado de 450 mm, este efectúa sin problemas el Teach sobre la cinta transportadora, empleando esta como referencia. De este modo, la detección se realiza de forma independiente al objeto y sobre todo de manera eficiente: ya sean packs de seis, de ocho o multipacks.

Sus beneficios

  • Detección fiable de packs envueltos en láminas de todo tipo -ya sean pack de seis, de ocho o multipacks, con lámina transparentes o impresa
  • Gracias a su mayor alcance de 450 mm, el sensor realiza sin problemas el Teach desde arriba sobre la cinta transportadora
  • Adaptación a la aplicación gracias a sus dos niveles diferentes de Teach
  • Funcionamiento fiable incluso con suciedad y vibraciones en la cinta transportadora
  • Para conseguir un mayor rendimiento de la máquina y evitar períodos de inactividad
  • Innovadora tecnología CAT: la cinta transportadora sirve como referencia y hace que la detección se realice con independencia del objeto
  • Posición universal para todos los objetos
  • No se requiere ningún ajuste en el sensor al cambiar de productos o materiales de embalaje. La reducción de los tiempos de reconfiguración permite aumentar las cantidades de producción
  • IO-Link para la integración sencilla de funciones adicionales en el control de la máquina, p. ej. mensaje de aviso en caso de detectarse mucha suciedad, uso del contador incorporado en el sensor o bloqueo de la tecla de Teach

Aplicación

Requisito:

En una instalación de envasado se envasan bebidas en botellas y latas, y se retractilan con lámina, formando packs. Los diferentes packs de bebidas varían en su forma y poseen una altura entre 80 y 400 mm. Un sensor los debe detectar sobre una cinta de rodillos. A pesar de los diferentes tipos de pack con lámina transparente o diferentes impresiones en la lámina, el sensor no debe efectuar detecciones dobles ni erróneas, y debe detectar con eficiencia el hueco entre dos packs. En algunos casos, los packs incluyen bandejas de cartón.

 
Solución:

La tecnología única del nuevo sensor de packs DRT25C.R utiliza la superficie de la cinta como referencia.
De esta manera detecta de forma fiable el amplio espectro de tipos de packs, con independencia de si se han retractilado con lámina transparente, impresa con colores o metálica. Esto permite equipar las cintas de rodillos o las cintas transportadoras articuladas con un solo sensor, independientemente de su aplicación. En el caso de que se cambie el producto, no es necesario volver a configurar el sensor. El ajuste se realiza cómodamente mediante una tecla de Teach.

 

a la lista de artículos DRT25C.R

Productos destacados

El sensor flexible

Gracias a la tecnología por referencia, se detectan sin problemas packs de bebidas con colores y grados de transparencia muy distintos como «desviación» de la superficie de la cinta. El sensor detecta de esta manera packs –sin importar si la lámina es transparente, impresa con colores variados o metálica.

Innovadora tecnología CAT

El DRT 25C.R funciona con la superficie de la cinta como referencia dinámica para la detección de objetos. Para ello, se programan las características de la superficie de la cinta mediante la tecla de Teach. A continuación, el sensor detecta todos los objetos que no corresponden a la superficie de la cinta. El DRT 25C trabaja por tanto independientemente del objeto, lo que lo hace más estable que el sensor reflexivo clásico. Con la tecnología Contrast Adaptive Teach se puede detectar incluso suciedad en la cinta transportadora.

Sin tiempos de reconfiguración al cambiar de productos

En la primera configuración, se programa la superficie de la cinta como referencia pulsando la tecla de Teach. Tras cambiar el producto, no se requiere ajustar la configuración existente, ya que no se ha cambiado la referencia. Además, la posición de montaje y la alineación del sensor se pueden seguir utilizando con diferentes objetos. De este modo, se evitan posibles tiempos de reconfiguración del sensor al cambiar de producto.

Dos niveles de Teach

Con el Teach robusto y sensible hay disponibles dos niveles diferentes de Teach.
El Teach robusto, para el que se debe pulsar la tecla entre 2 y 7 segundos, se selecciona con cadenas de rodillos o para cadenas de rodillos con elementos muy irregulares.
El Teach sensible, para el que se debe pulsar la tecla entre 7 y 12 segundos, se utiliza para packs muy transparentes.
 

Características técnicas

Especificación Leuze DRT25C.R
Alcance Máx.: 450 mm (a la cinta de rodillos)
Altura mínima del objeto 80 mm
Frecuencia de conmutación 300 Hz
Temperatura De -10° hasta 50°C
IO-Link
Buttons 1
Alineación para la detección Desde arriba sobre la cinta