Innovaciones combinadas con éxito - el escáner láser de seguridad RSL 400

El RSL 400 constituye la generación más nueva de nuestros escáneres láser de seguridad. Gracias a nuestras décadas de experiencia hemos logrado desarrollar un sistema único, caracterizado por su potencia, su robustez y sus muchas funciones inteligentes. 

  • Alcance de hasta 8,25 m y un ángulo de exploración de 270 ° para cubrir incluso grandes zonas con un solo equipo
  • Solución 2 en 1: supervisión paralela de 2 campos de protección
  • Modelos con interfaz PROFIsafe/PROFINET disponibles

Tecnología única para un funcionamiento robusto

Gracias a su gran resolución angular, el RSL 400 puede filtrar muy bien objetos que no son relevantes para la seguridad, tales como polvo o partículas en suspensión. Así se reducen las desconexiones innecesarias.

Potente por rotación

En el RSL 400 rota todo el sistema de emisión/recepción. Así se genera un punto de láser particularmente estrecho y homogéneo en toda la zona de exploración que constituye la base de la gran resolución angular de 0,1 grados (aprox. una exploración 3 veces mayor que en los escáneres convencionales).

Manipulación sencilla

Unidad de conexión desmontable y sustitución rápida de equipos

La unidad de conexión del RSL 400 es desmontable, pudiendo montarla por separado. Así, el cabezal del escáner permanece protegido y puede colocarse encima fácilmente.

En menos de 30 segundos se sustituye el escáner: girando 90 grados los dos tornillos, se puede sustituir el cabezal del escáner. Sin realineación, reajuste ni esfuerzo para la configuración, porque la memoria de configuración está integrada en la unidad de conexión.

Tres vías de comunicación

Gracias a las tres vías de comunicación para la configuración y el diagnóstico siempre se obtiene el acceso apropiado. Además, todos los modelos RSL 400 son aptos para la interconexión en red gracias a la interfaz estándar TCP/IP de Ethernet, p. ej. para el diagnóstico a través de puntos de acceso centrales.

  • Ethernet TCP/IP
  • USB (a partir de RSL 420)
  • Bluetooth

Display integrado

Los caracteres grandes del display integrado también son bien visibles desde la distancia. Así siempre están a la vista diversas funciones y mensajes.

  • El nivel electrónico integrado asegura una alineación rápida del equipo
  • Emisión de mensajes y detalles de las violaciones del campo de protección
  • Consulta de la firma (suma de control CRC) sin PC

200 campos configurables

100 pares de campos conmutables o 50 grupos de cuatro campos ofrecen la adaptación óptima a diferentes movimientos, p. ej. con AGVs o robots

1 función de protección

2 funciones de protección paralelas

Salida de datos para software de navegación AGV

Además de un sistema de seguridad de primera clase, el RSL 400 también dispone de una emisión de valores medidos de alta calidad para el software de navegación AGV. Gracias a su gran resolución angular de 0,1 grados resulta especialmente apropiado para aplicaciones en el ámbito «Natural Navigation» y «SLAM» (simultaneous localization and mapping). El pequeño error de medición y la alta calidad de los datos se consiguen gracias al punto láser delgado, que conserva su forma perpendicular sobre todo el rango angular.

Valores de distancia fiables

Ya se trate de un reflector o de una pared negra: el RSL 400 suministra valores de distancia inequívocos que no se ven afectados por el grado de reflexión del objeto. El rango de medición abarca hasta 50 metros.

Valores de la potencia de señal para la detección de reflectores

El RSL 400 emite el valor de la potencia de señal recibido para cada haz. Así, el software de navegación puede detectar reflectores por sí mismo y con fiabilidad. La potencia de señal aumenta sensiblemente cuando los haces inciden en un reflector.

Configurado rápida y fácilmente

Con el software de configuración y diagnóstico Sensor Studio el RSL 400 se configura y se pone en marcha fácilmente. Los parámetros se representan de forma gráfica y fácilmente comprensible.

  • En sólo 5 pasos el software de configuración recorre todos los ajustes importantes
  • Terminado rápidamente: efectuar primero todos los ajustes, y luego cargar toda la configuración al RSL 400 con un solo clic
  • Los distintos parámetros se pueden adaptar individualmente en cualquier momento
  • Interfaz de usuario en 9 idiomas con ayuda online sensible al contexto
  • Simulación de la conmutación entre campos de protección
  • Conexión con el escáner láser vía Ethernet Point-to-Point, red Ethernet, USB o bluetooth
  • Vista individual y del proyecto de todos los RSL 400 en una red

 

Interfaz intuitiva y precisa

  • Fácil determinación y adaptación de los campos de protección mediante diversas funciones con símbolos
  • Importación/exportación para el tratamiento de coordenadas con puntos angulares en Excel
  • Rápida y precisa representación online del contorno de escaneo

Protección de zonas fijas

Requisito:

Los escáneres láser de seguridad se utilizan para la supervisión de seguridad de zonas de máquinas e instalaciones. En este contexto, un alcance máximo, un funcionamiento robusto y un uso sencillo son factores decisivos.

 

Solución:

Los escáneres láser de seguridad RSL 400 se adaptan fácilmente a las zonas a supervisar mediante sus campos de protección configurables. Con un alcance de 8,25 m y 270° de zona de exploración también se pueden supervisar grandes superficies con un único equipo. La alta resolución angular hace que el RSL 400 sea insensible al polvo y a las partículas en suspensión. El display integrado y la unidad de conexión desmontable facilitan la instalación y el funcionamiento.

Protección de accesos (varias estaciones)

Requisito:

Para la protección de accesos grandes se emplean escáneres láser de seguridad con alineación vertical del campo de protección. Así, los sensores detectan, p. ej., vehículos o personas.

 

Solución:

Como protección de accesos el escáner láser de seguridad RSL 400 opera con una resolución de 150 mm. El gran alcance de 8,25 m permite supervisar también zonas grandes. Con dos campos de protección paralelos y dos salidas de seguridad integradas, el RSL 400 también puede supervisar dos estaciones independientes.

Protección y navegación de AGVs

Requisito:

El trayecto del AGV debe protegerse con sensores de seguridad para evitar la presencia de personas y objetos en el trayecto. Aquí es importante la adaptación flexible de los campos de protección. Si se aplica el principio de la navegación por contornos, el escáner también deberá proporcionar al mismo tiempo los datos de medición para la navegación.

 

Solución:

El escáner láser de seguridad RSL 400 reúne en un equipo el sistema de seguridad y la emisión de valores medidos de alta calidad. Hasta 100 pares de campos conmutables permiten la adaptación óptima a movimientos cambiantes y a diferentes cargas. Los valores medidos se captan con un punto de láser muy estrecho, el cual ofrece valores de medición inequívocos y un error de medición muy pequeño de <30 mm.