La fotocélula de barrera más potente del mercado: LS25CI
Muy potentes y flexibles: fotocélulas de barrera LS25CI para transiluminar láminas de embalaje
En el sector del envase y embalaje, los productos se embalan en una amplia variedad de láminas. Para el sellado de la lámina y la posterior separación, se debe detectar de manera fiable la posición del producto en la lámina. Cuánto más opaca es la lámina más difícil resulta la detección. Sobre todo las láminas metalizadas complican la transiluminación. Para solucionar esta tarea, ofrecemos a nuestros clientes la fotocélula de barrera más potente con diferencia del mercado, que puede transiluminar láminas oscuras y metalizadas. La luz infrarroja que se utiliza es suficientemente potente para transiluminar una mano humana, pero al mismo tiempo es inocua y segura para los ojos. Con esta luz, la fotocélula puede ajustarse de manera tan sensible que pueda detectar unidades individuales de láminas transparentes. Este amplio abanico hace que se convierta en la solución perfecta para la transiluminación a través de láminas.
Sus beneficios
- La fotocélula de barrera más potente del mercado puede transiluminar cualquier lámina de embalaje y detectar fiablemente objetos que se encuentren en ella.
- La potencia de emisión y la sensibilidad del receptor se pueden ajustar de manera rápida e intuitiva a través de potenciómetros.
- La carcasa robusta ofrece los índices de seguridad IP67 e IP69K. Ha sido certificada por ECOLAB para su uso en entornos adversos donde se realizan ciclos de limpieza frecuentes.
- Para las láminas metalizadas y muy absorbentes, existe la versión de emisor más potente LS25CI.XX super power, que no requiere ajuste.
- La luz infrarroja utilizada es inocua y segura para los ojos.
Aplicaciones
Detección de las aristas delanteras de los productos en láminas metalizadas

Requisito:
En una instalación de embalaje horizontal, se embalan tabletas de chocolate en lámina. La lámina de embalaje es colorida y opaca. Para la separación de las tabletas se deben detectar fiablemente las aristas delanteras de la tableta que se encuentra dentro del tubo de lámina, para que se puedan sellar en el lugar correcto.
Solución:
El potente LS25CI.XX super power transilumina láminas metalizadas y oscuras sin problemas, incluso cuando estas deben ser transiluminadas por múltiples capas. Aún así, se detectan de forma fiable las aristas delanteras de la mercancía.
Productos destacados
High power o super power: dos clases de rendimiento para cada embalaje

Cada aplicación exige requisitos diferentes al sensor: ¿se debe detectar un objeto en una lámina transparente o incluso la propia lámina? ¿O bien se debe radiar una lámina oscura?
- El emisor de la fotocélula de barrera LS25CI.XX super power radia incluso láminas metalizadas y detecta de forma fiable los objetos que se encuentran en ella.
- El emisor de la fotocélula de barrera LS25CI.XR1 high power puede radiar tanto láminas oscuras como detectar unidades individuales de lámina. Su rendimiento puede ajustarse mediante el potenciómetro.
- El receptor de la fotocélula de barrera LE25CI.XX1 funciona con ambas versiones de emisor y su sensibilidad se puede ajustar mediante un potenciómetro.
Características técnicas
Característica | Emisor LS25CI.XX super power | Emisor LS25CI.XR1 high power | Receptor LE25CI.XR1 |
Tipo | Emisor | Emisor | Receptor (compatible con ambos emisores) |
Ajuste | Ninguno | Potenciómetro | Potenciómetro |
Fuente de luz | Infrarrojo (850 nm) | Infrarrojo (850 nm) | - |
Alcance (calculado) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Rango de temperatura | -40 … +50 °C | -40 … +50 °C | -40 … +50 °C |
Salida | - | - | PNP claridad/oscuridad NPN claridad/oscuridad |
Índice de protección | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
Certificaciones | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Conexión | M12, M8, cable | M12, M8, cable | M12, M8, cable |