DRT 25C - Un sensor para todo.

Detección fiable de productos de confitería, panadería y pastelería.
No es preciso reajustar al cambiar el objeto.

El sensor de referencia dinámico DRT 25C, una novedad innovadora de Leuze, está especializado en la detección de productos de confitería, panadería y pastelería. Gracias a la tecnología CAT inteligente, este detecta fiablemente productos planos y esféricos, con láminas transparentes hasta altamente brillantes, así como con formas y contornos irregulares.

Sus beneficios

  • La detección fiable de objetos incluso con formas y superficies complejas garantiza un alto rendimiento de la máquina y evita períodos de inactividad
  • No se requiere ningún ajuste del sensor al cambiar de productos o materiales de embalaje, la reducción de los tiempos de reconfiguración permite aumentar las cantidades de producción
  • Reajuste rápido y sencillo del sensor mediante Teach automático de la superficie de la cinta con la tecla de Teach, únicamente es necesaria una posición de montaje universal para todos los objetos
  • Funcionamiento fiable incluso con suciedad y vibraciones en la cinta transportadora
  • IO-Link para la integración sencilla de funciones adicionales en el control de la máquina, p. ej. mensaje de aviso en caso de detectarse mucha suciedad, uso del contador incorporado en el sensor o bloqueo de la tecla de Teach

En las cintas transportadoras de las máquinas de embalaje (HFFS, FS Thermoform y VFFS) para productos de pastelería y panadería, los sensores deben detectar una gran variedad de productos y láminas de forma fiable. Además, al cambiar los productos, estos deben seguir funcionando sin necesidad de reconfigurarlos. Los sensores ópticos, que realizan estas tareas, son normalmente sensores reflexivos que trabajan con una supresión de primer plano. Esta técnica presenta, sin embargo, limitaciones al detectar objetos planos, brillantes o transparentes.

El innovador método de detección del DRT 25C funciona con la tecnología Contrast Adaptive Teach, abreviado CAT, que no utiliza el producto sino la cinta transportadora como referencia. De este modo, el sensor de referencia dinámico detecta cualquier objeto como «desviación» respecto a la superficie de la cinta. Esto hace que la detección sea independiente de las características de la superficie de los productos como, p. ej., el color, el brillo y la transparencia, factores en los que la mayoría de sensores reflexivos dan problemas.

Aplicaciones

Detección de productos en cintas transportadoras de máquinas de embalaje primario

Requisito:

Para el control de la zona de cola y de la barra de soldadura, se deben detectar fiablemente los cantos frontales del producto en la cinta transportadora. Para ello, el sensor también debe detectar con fiabilidad productos con geometrías complicadas, desde muy planas hasta muy altas, para evitar períodos de inactividad de la máquina por detecciones erróneas. El sensor debe ser sencillo de ajustar para todos los productos.

Solución:

El DRT 25C detecta de manera fiable el abanico completo de productos con formas desde muy pequeñas y planas hasta muy altas y esféricas, así como productos con formas y contornos irregulares. De este modo, se pueden equipar las máquinas con un único tipo de sensor independientemente de su aplicación. Además, el DRT 25C es muy sencillo de reajustar mediante una única tecla de Teach.

Ir a la lista de artículos DRT 25C 

Detección de productos en cintas transportadoras de máquinas de embalaje secundarias

Requisito:

Para que el control de la zona de cola se pueda realizar sin problemas, el sensor debe detectar con fiabilidad embalajes de distintos materiales y con diferentes superficies desde los cantos delanteros. Al cambiar los productos o láminas de embalaje, no es necesario volver a configurar o ajustar el sensor.

Solución:

La tecnología única del sensor de referencia dinámico DRT 25C utiliza la superficie de la cinta como referencia. Esto hace que la detección sea independiente de las características de la superficie de los materiales utilizados como, p. ej., el color, el brillo y la transparencia. En el caso de que se cambie el producto, no es necesario volver a configurar el sensor.

Ir a la lista de artículos DRT 25C

Productos destacados

El mejor sensor reflexivo

Independientemente de la forma y de los embalajes que tengan los productos de panadería y pastelería, el DRT 25C detecta fiablemente los cantos frontales de los objetos gracias a sus tres haces de luz y garantiza procesos fluidos sin períodos de inactividad. Gracias al amplio rango de detección, los productos con agujeros, como p. ej. las galletas en forma de anillo, también se detectan de forma fiable como una sola pieza. Para ello, no es necesario que los tres puntos de luz estén encima del objeto.

Desde transparentes hasta altamente brillantes

Gracias a la tecnología por referencia, se detectan sin problemas embalajes con colores y grados de transparencia muy distintos como «desviación» de la superficie de la cinta. De este modo, máquinas que procesan una amplia variedad de láminas se pueden equipar con un único tipo de sensor.

Sin tiempos de reconfiguración al cambiar de productos

En la primera configuración, se programa la superficie de la cinta como referencia pulsando la tecla de Teach. Tras cambiar el producto, no se requiere ajustar la configuración existente, ya que no se ha cambiado la referencia. Además, la posición de montaje y la alineación del sensor se pueden seguir utilizando con diferentes objetos. De este modo, se evitan posibles tiempos de reconfiguración del sensor al cambiar de producto.

Tecnología CAT única

El DRT 25C funciona con la superficie de la cinta como referencia dinámica para la detección de objetos. Para ello, se programan las características de la superficie de la cinta mediante la tecla de Teach. A continuación, el sensor detecta todos los objetos que no corresponden a la superficie de la cinta. El DRT 25C trabaja por tanto independientemente del objeto, lo que lo hace más estable que el sensor reflexivo clásico. Con la tecnología Contrast Adaptive Teach se puede detectar incluso suciedad en la cinta transportadora.

Características técnicas

  • Tecnología por referencia y tres puntos de luz LED para la detección fiable de objetos con diferentes formas y superficies
  • Amplia zona de trabajo para distancias de cinta transportadora de 50 a 200mm
  • Alta frecuencia de conmutación de 750Hz para velocidades de cinta de hasta 2m/s
  • Ajuste sencillo mediante una tecla de control (tecla de Teach)
  • Interfaz IO-Link para la comunicación estandarizada con el control de la máquina en el principio Dual Channel o en el modo SIO
  • Carcasa compacta: solo 15 mm x 42,7 mm x 30 mm para un uso universal
  • Índices de protección IP67 e IP69K así como certificación ECOLAB