Opciones de filtro
Ocultar opciones de filtro
">
Se filtrará por:
BCL 95
Serie
RS 232
Interfaz
min: ... 0,15 mm, max: 0,5 ... mm
Tamaño de módulo
Escáner lineal
Sistema de lectura
LED
Tipo de indicación
Seleccione una característica para limitar la lista de productos.
Serie
Serie
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
BCL 8
BCL 92
BCL 95
BCL 148
BCL 200i
BCL 300i
BCL 500i
BCL 600i
BCL 900i
CR50
CR55
CR100
MSPi
Anular
Aplicar
x
Funciones
Funciones
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Ajuste del foco
AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Calefacción
Comparación con códigos de referencia
Control de puerta de lectura
CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos
Daisy Chain
Formato de salida seleccionable
I/O
Indicador LED
Lectura múltiple
Lectura múltiple / MultiScan
Modo de ajuste
Anular
Aplicar
x
Tipo de indicación
Tipo de indicación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Display gráfico monocromático de 128 x 32 píxeles
Display gráfico monocromático de 128x64 píxeles, con retroiluminación
LED
Sumador
Anular
Aplicar
x
Interfaz
Interfaz
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
DeviceNet
EtherCAT
Ethernet
EtherNet IP
multiNet plus
PROFIBUS DP
PROFINET
RS 232
RS 422
RS 485
USB
Anular
Aplicar
x
Sistema de lectura
Sistema de lectura
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Escáner con espejo oscilante
Escáner lineal
Escáner lineal con espejo deflector
Escáner multihaz (raster)
Escáner multihaz (raster) con espejo deflector
Portal de escáners modular (MSP)
Anular
Aplicar
x
Tamaño de módulo
Tamaño de módulo
[mm]
Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.
Margen límite inferior [?]
0,1 0,12 0,127 0,15 0,165 0,2 0,25 0,3 0,33 0,35 0,5 0,7
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Margen límite superior [?]
0,2 0,35 0,38 0,4 0,5 0,8 1
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Anular
Aplicar
x
Distancia de lectura
Distancia de lectura
[mm]
Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.
Margen límite inferior [?]
15 20 25 30 35 40 41 50 60 70 80 100 200 300 400 450 500 525 1000
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Margen límite superior [?]
67 72 95 110 130 145 160 170 186 250 255 260 275 290 300 310 320 440 445 455 470 475 600 650 670 680 700 900 1000 1450 1500 1600 1700 2400
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Anular
Aplicar
x
Datos de artículo del:2022-08-07 17:43:00