BCL 92 SM 312 - Lector de código de barras fijo

  • Características técnicas

    • Datos básicos
      • SerieBCL 92
    • Funciones
      • FuncionesFormato de salida seleccionable, AutoConfig, Comparación con códigos de referencia, Control de puerta de lectura, I/O, Indicador LED, Lectura múltiple, Modo de ajuste
    • Datos de lectura
      • Tipos de códigos legibles2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, EAN/UPC, Pharmacode (disponible bajo demanda), UPC-A, UPC-E
      • Velocidad de escaneo, típica600 scans/s
    • Datos ópticos
      • Distancia de lectura40 ... 275 mm
      • Fuente de luzLáser, Rojo
      • Longitud de onda655 nm
      • Láser de clase1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
      • Tamaño de módulo0,165 ... 0,5 mm
      • Sistema de lecturaEscáner lineal
      • Velocidad de escaneo600 scans/s
      • Desviación de hazVía rueda poligonal rotatoria
      • Salida del haz de luzFrontal
    • Datos eléctricos
      • Datos de potencia
        • Tensión de alimentación UB10 ... 30 V, CC
        • Consumo de corriente, máx.250 mA
      • Entradas
        • Número de entradas digitales2 Unidad(es)
      • Salidas
        • Número de salidas digitales2 Unidad(es)
        • Salida 1
          • FunciónConfigurable
    • Interfaz
      • TipoRS 232
      • RS 232
        • FunciónProceso
    • Interfaz servicio
      • TipoRS 232
      • RS 232
        • FunciónServicio
    • Conexión
      • Número de conexiones1 Unidad(es)
      • Conexión 1
        • FunciónSeñal OUT, Alimentación de tensión, Interfaz de datos, Señal IN
        • Tipo de conexiónCable con Sub-D
        • Longitud de cable3.000 mm
        • TipoConector macho
        • Número de polos15 polos
    • Datos mecánicos
      • DiseñoCúbico
      • Dimensiones (An x Al x L)62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
      • Material de carcasaMetal
      • Carcasa de metalFundición a presión de cinc
      • Material, cubierta de ópticaVidrio
      • Peso neto210 g
      • Color de carcasaPlata, Rojo
      • Tipo de fijaciónRosca de agujero ciego
    • Operación e Indicación
      • Tipo de indicaciónLED
      • Número de LED2 Unidad(es)
    • Datos ambientales
      • Temperatura ambiente en servicio5 ... 40 °C
      • Temperatura ambiente en almacén-20 ... 60 °C
      • Humedad del aire relativa (sin condensación)0 ... 90 %
    • Certificaciones
      • Índice de protecciónIP 54
      • Clase de seguridadIII
      • Certificacionesc UL US
      • Método de prueba CEM según normaEN 61326-1:2013-01, FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
      • Método de prueba choque según normaIEC 60068-2-27, test Ea
      • Método de prueba vibración según normaIEC 60068-2-6, test Fc
    • Clasificación
      • Número de arancel84719000
      • ECLASS 5.1.427280102
      • ECLASS 8.027280102
      • ECLASS 9.027280102
      • ECLASS 10.027280102
      • ECLASS 11.027280102
    • Klassifikation
      • ECLASS 12.027280102
    • Clasificación
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Accesorios

  • Descargas

Datos de artículo del:2022-01-18 17:43:00