MA 8.1 - Unidad de conexión modular


Descripción artículo | MA 8.1 - Unidad de conexión modular |
---|---|
Código | 50101699 |


-
Características técnicas
-
Datos básicos
- SerieMA 8
- Apropiado paraLectores de código de barras serie BCL 8
-
Datos eléctricos
- Circuito de protecciónNo hay datos
-
Datos de potencia
- Tensión de alimentación UB10 ... 30 V, CC
- Consumo de corriente, máx.50 mA
-
Interfaz
- TipoRS 232
-
Conexión
- Número de conexiones3 Unidad(es)
-
Conexión 1
- FunciónConexión con el equipo
- Tipo de conexiónConector redondoConector redondo
- Tamaño de roscaM12
- TipoConector hembra
- MaterialMetal
- Número de polos5 polos
- CodificaciónCodificación A
-
Conexión 2
- FunciónSeñal IN, Señal OUT
- Tipo de conexiónConector redondo
- Tamaño de roscaM12
- TipoConector hembra
- MaterialMetal
- Número de polos5 polos
- CodificaciónCodificación A
-
Conexión 3
- FunciónAlimentación de tensión, Conexión con PLC
- Tamaño de roscaM12
- TipoConector macho
- MaterialMetal
- Número de polos5 polos
- CodificaciónCodificación A
-
Datos mecánicos
- DiseñoCúbico
- Dimensiones (An x Al x L)32 mm x 25 mm x 87 mm
- Material de carcasaPlástico
- Carcasa de plásticoPA 66
- Peso neto70 g
- Color de carcasaNegro
-
Datos ambientales
- Temperatura ambiente en servicio0 ... 50 °C
- Temperatura ambiente en almacén-30 ... 80 °C
- Humedad del aire relativa (sin condensación)0 ... 90 %
-
Certificaciones
- Índice de protecciónIP 67
- Certificacionesc UL US
-
Clasificación
- Número de arancel85369010
- ECLASS 5.1.427069190
- ECLASS 8.027069190
- ECLASS 9.027069190
- ECLASS 10.027069190
- ECLASS 11.027069090
- ECLASS 12.027069090
- ETIM 5.0EC001855
- ETIM 6.0EC001855
- ETIM 7.0EC001855
-
-
Accesorios
-
Descargas
-
Modelos 3D-CAD (1)
Tipo Denominación Idioma Tamaño de archivo Formato Modelo CAD 3D Independiente del idioma 1 MB zip -
EPLAN (1)
Tipo Denominación Idioma Tamaño de archivo Formato Macro EPLAN Independiente del idioma 305,8 KB edz -
Documentación técnica (13)
Tipo Denominación Idioma Tamaño de archivo Formato Hoja de instrucciones Independiente del idioma 1,6 MB pdf Hoja técnica Chino (simplificado) 361,1 KB pdf Hoja técnica Alemán 308,1 KB pdf Hoja técnica Inglés 306,1 KB pdf Hoja técnica Francés 306,7 KB pdf Hoja técnica Italiano 305,6 KB pdf Hoja técnica Japonés 421,2 KB pdf Hoja técnica Coreano 372,7 KB pdf Hoja técnica Holandés 306,1 KB pdf Hoja técnica Polaco 349,2 KB pdf Hoja técnica Portugués 306,8 KB pdf Hoja técnica Español 305,9 KB pdf Hoja técnica Turco 352,8 KB pdf -
Certificados (3)
Tipo Denominación Idioma Tamaño de archivo Formato Declaración de conformidad Alemán 72,8 KB pdf Declaración de conformidad Inglés 72,8 KB pdf Declaración de conformidad Francés 72,8 KB pdf
-
Datos de artículo del:2022-06-30 17:44:00