MA 255i DeviceNet Gateway - Unidad de conexión modular

  • Características técnicas

    • Datos básicos
      • SerieMA 2xxi
      • Apropiado paraLectores de código de barras serie BCL 2x, HS 65x8, Lectores de código 2D fijos serie LSIS 222, Lectores de código 2D manuales serie FIS, Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g, Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g, Lectores de código 2D manuales serie IT 1910, Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i, Lectores de código de barras serie BCL 8, Lectores de códigos 2D fijos serie DCR 200i, RFI, RFM, Sensores ópticos de distancia (ODS/L c. RS232), Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 8, Sistemas de lectura y escritura RFID manuales serie HFxx
    • Datos eléctricos
      • Circuito de protecciónProtección contra sobretensiones
      • Datos de potencia
        • Tensión de alimentación UB18 ... 30 V, CC
        • Consumo de corriente, máx.300 mA
      • Salidas
        • Salidas
          • Corriente de conmutación, máx.500 mA
    • Interfaz
      • TipoRS 232, DeviceNet
    • Conexión
      • Número de conexiones6 Unidad(es)
      • Conexión 1
        • FunciónConexión con el equipo
      • Conexión 2
        • FunciónBUS OUT
        • Tipo de conexiónConector redondo
        • Tamaño de roscaM12
        • TipoConector macho
        • MaterialPlástico
        • Número de polos5 polos
        • CodificaciónCodificación A
      • Conexión 3
        • FunciónBUS IN
        • Tamaño de roscaM12
        • TipoConector hembra
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
        • CodificaciónCodificación A
      • Conexión 4
        • FunciónAlimentación de tensión
        • Tipo de conexiónConector redondoRegleta de conectoresConector redondo
        • Tamaño de roscaM12
        • TipoConector macho
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
        • CodificaciónCodificación A
      • Conexión 5
        • FunciónAlimentación de tensión
        • Tipo de conexiónConector redondo
        • Tamaño de roscaM12
        • TipoConector hembra
        • MaterialPlástico
        • Número de polos5 polos
        • CodificaciónCodificación A
      • Conexión 6
        • FunciónInterfaz de servicio
        • Tipo de conexiónSub-D
        • Número de polos9 polos
    • Datos mecánicos
      • DiseñoCúbico
      • Dimensiones (An x Al x L)108 mm x 40 mm x 180 mm
      • Material de carcasaMetal
      • Peso neto700 g
      • Color de carcasaRojo, RAL 3000
      • Tipo de fijaciónFijación pasante
    • Operación e Indicación
      • Tipo de indicaciónLED
      • Número de LED2 Unidad(es)
    • Datos ambientales
      • Temperatura ambiente en servicio0 ... 55 °C
      • Temperatura ambiente en almacén-20 ... 60 °C
      • Humedad del aire relativa (sin condensación)5 ... 90 %
    • Certificaciones
      • Índice de protecciónIP 67
      • Certificacionesc UL US
    • Clasificación
      • Número de arancel85423190
      • ECLASS 5.1.427379201
      • ECLASS 8.027379201
      • ECLASS 9.027069190
      • ECLASS 10.027069190
      • ECLASS 11.027069090
      • ECLASS 12.027069090
      • ETIM 5.0EC001855
      • ETIM 6.0EC001855
      • ETIM 7.0EC001855
  • Accesorios

  • Descargas

Datos de artículo del:2022-06-19 17:42:00