BCL 8 SM 550 - Lector de código de barras fijo

  • Características técnicas

    • Datos básicos
      • SerieBCL 8
    • Funciones
      • FuncionesAutoConfig, AutoReflAct, Comparación con códigos de referencia, Control de puerta de lectura, Daisy Chain, Formato de salida seleccionable, I/O, Indicador LED, Lectura múltiple, Modo de ajuste
    • Datos de lectura
      • Tipos de códigos legibles2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, Pharma Code, Pharmacode (disponible bajo demanda), UPC
      • Velocidad de escaneo, típica600 scans/s
      • Códigos de barras por puerta de lectura, número máx.63 Unidad(es)
    • Datos ópticos
      • Distancia de lectura25 ... 145 mm
      • Fuente de luzLáser, Rojo
      • Longitud de onda655 nm
      • Láser de clase2, IEC/EN 60825-1:2014
      • Tamaño de módulo0,15 ... 0,5 mm
      • Sistema de lecturaEscáner lineal
      • Velocidad de escaneo600 scans/s
      • Desviación de hazVía rueda poligonal rotatoria
      • Salida del haz de luzLateral con espejo deflector
    • Datos eléctricos
      • Datos de potencia
        • Tensión de alimentación UB4,75 ... 5,5 V, CC
        • Consumo de corriente, máx.250 mA
      • Entradas/salidas seleccionables
        • Número de entradas/salidas seleccionables1 Unidad(es)
    • Interfaz
      • TipoRS 232
      • RS 232
        • FunciónProceso
    • Interfaz servicio
      • TipoRS 232
      • RS 232
        • FunciónServicio
    • Conexión
      • Número de conexiones1 Unidad(es)
      • Conexión 1
        • FunciónPWR / SW IN/OUT, Interfaz de datos
        • Tipo de conexiónCable
        • Longitud de cable2.000 mm
        • Número de conductores5 hilos
    • Datos mecánicos
      • DiseñoCúbico
      • Dimensiones (An x Al x L)58 mm x 48 mm x 17,4 mm
      • Material de carcasaMetal
      • Carcasa de metalCinc
      • Material, cubierta de ópticaVidrio
      • Peso neto135 g
      • Color de carcasaRojo
      • Tipo de fijaciónRosca de fijación, Fijación pasante, Mediante pieza de fijación opcional, Ranuras de cola de milano
    • Operación e Indicación
      • Tipo de indicaciónLED
      • Número de LED2 Unidad(es)
    • Datos ambientales
      • Temperatura ambiente en servicio0 ... 40 °C
      • Temperatura ambiente en almacén-20 ... 60 °C
      • Humedad del aire relativa (sin condensación)0 ... 90 %
    • Certificaciones
      • Índice de protecciónIP 67
      • Clase de seguridadIII
      • Certificacionesc UL US
      • Método de prueba CEM según normaEN 61000-6-2, -3
      • Método de prueba choque según normaIEC 60068-2-27, test Ea
      • Método de prueba vibración según normaIEC 60068-2-6, test Fc
      • Patentes de EE.UU.US 6,735,007 B
    • Clasificación
      • Número de arancel84719000
      • ECLASS 5.1.427280102
      • ECLASS 8.027280102
      • ECLASS 9.027280102
      • ECLASS 10.027280102
      • ECLASS 11.027280102
      • ECLASS 12.027280102
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Accesorios

  • Descargas

Datos de artículo del:2022-06-19 17:42:00