MA 8.1 - Unidad de conexión modular

  • Características técnicas

    • Datos básicos
      • SerieMA 8
      • Apropiado paraLectores de código de barras serie BCL 8
    • Datos eléctricos
      • Circuito de protecciónNo hay datos
      • Datos de potencia
        • Tensión de alimentación UB10 ... 30 V, CC
        • Consumo de corriente, máx.50 mA
    • Interfaz
      • TipoRS 232
    • Conexión
      • Número de conexiones3 Unidad(es)
      • Conexión 1
        • FunciónConexión con el equipo
        • Tipo de conexiónConector redondoConector redondo
        • Tamaño de roscaM12
        • TipoConector hembra
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
        • CodificaciónCodificación A
      • Conexión 2
        • FunciónSeñal IN, Señal OUT
        • Tipo de conexiónConector redondo
        • Tamaño de roscaM12
        • TipoConector hembra
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
        • CodificaciónCodificación A
      • Conexión 3
        • FunciónAlimentación de tensión, Conexión con PLC
        • Tamaño de roscaM12
        • TipoConector macho
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
        • CodificaciónCodificación A
    • Datos mecánicos
      • DiseñoCúbico
      • Dimensiones (An x Al x L)32 mm x 25 mm x 87 mm
      • Material de carcasaPlástico
      • Carcasa de plásticoPA 66
      • Peso neto70 g
      • Color de carcasaNegro
    • Datos ambientales
      • Temperatura ambiente en servicio0 ... 50 °C
      • Temperatura ambiente en almacén-30 ... 80 °C
      • Humedad del aire relativa (sin condensación)0 ... 90 %
    • Certificaciones
      • Índice de protecciónIP 67
      • Certificacionesc UL US
    • Clasificación
      • Número de arancel85369010
      • ECLASS 5.1.427069190
      • ECLASS 8.027069190
      • ECLASS 9.027069190
      • ECLASS 10.027069190
      • ECLASS 11.027069090
      • ECLASS 12.027069090
      • ETIM 5.0EC001855
      • ETIM 6.0EC001855
      • ETIM 7.0EC001855
  • Accesorios

  • Descargas

Datos de artículo del:2022-06-19 17:42:00