BCL 8 SN 552 - Lector de código de barras fijo



Descripción artículo | BCL 8 SN 552 - Lector de código de barras fijo |
---|---|
Código | 50105420 |




-
Características técnicas
-
Datos básicos
- SerieBCL 8
-
Funciones
- FuncionesAutoConfig, AutoReflAct, Comparación con códigos de referencia, Control de puerta de lectura, Daisy Chain, Formato de salida seleccionable, I/O, Indicador LED, Lectura múltiple, Modo de ajuste
-
Datos de lectura
- Tipos de códigos legibles2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, Pharma Code, Pharmacode (disponible bajo demanda), UPC
- Velocidad de escaneo, típica500 scans/s
- Códigos de barras por puerta de lectura, número máx.63 Unidad(es)
-
Datos ópticos
- Distancia de lectura50 ... 110 mm
- Fuente de luzLáser, Rojo
- Longitud de onda655 nm
- Láser de clase2, IEC/EN 60825-1:2014
- Tamaño de módulo0,12 ... 0,4 mm
- Sistema de lecturaEscáner lineal
- Velocidad de escaneo500 scans/s
- Desviación de hazVía rueda poligonal rotatoria
- Salida del haz de luzFrontal
-
Datos eléctricos
-
Datos de potencia
- Tensión de alimentación UB4,75 ... 5,5 V, CC
- Consumo de corriente, máx.250 mA
-
Entradas/salidas seleccionables
- Número de entradas/salidas seleccionables1 Unidad(es)
-
-
Interfaz
- TipoRS 232
-
RS 232
- FunciónProceso
-
Interfaz servicio
- TipoRS 232
-
RS 232
- FunciónServicio
-
Conexión
- Número de conexiones1 Unidad(es)
-
Conexión 1
- FunciónPWR / SW IN/OUT, Interfaz de datos
- Tipo de conexiónCable
- Longitud de cable2.000 mm
- Número de conductores5 hilos
-
Datos mecánicos
- DiseñoCúbico
- Dimensiones (An x Al x L)40,3 mm x 48 mm x 15 mm
- Material de carcasaMetal
- Carcasa de metalCinc
- Material, cubierta de ópticaVidrio
- Peso neto135 g
- Color de carcasaRojo
- Tipo de fijaciónRosca de fijación, Fijación pasante, Mediante pieza de fijación opcional, Ranuras de cola de milano
-
Operación e Indicación
- Tipo de indicaciónLED
- Número de LED2 Unidad(es)
-
Datos ambientales
- Temperatura ambiente en servicio0 ... 40 °C
- Temperatura ambiente en almacén-20 ... 60 °C
- Humedad del aire relativa (sin condensación)0 ... 90 %
-
Certificaciones
- Índice de protecciónIP 67
- Clase de seguridadIII
- Certificacionesc UL US
- Método de prueba CEM según normaEN 61000-6-2, -3
- Método de prueba choque según normaIEC 60068-2-27, test Ea
- Método de prueba vibración según normaIEC 60068-2-6, test Fc
- Patentes de EE.UU.US 6,735,007 B
-
Clasificación
- Número de arancel84719000
- ECLASS 5.1.427280102
- ECLASS 8.027280102
- ECLASS 9.027280102
- ECLASS 10.027280102
- ECLASS 11.027280102
- ECLASS 12.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Accesorios
-
Descargas
-
Modelos 3D-CAD (1)
Tipo Denominación Idioma Tamaño de archivo Formato Modelo CAD 3D Independiente del idioma 341,1 KB zip -
EPLAN (1)
Tipo Denominación Idioma Tamaño de archivo Formato Macro EPLAN Independiente del idioma 305,2 KB edz -
Software/controlador (1)
Tipo Denominación Idioma Tamaño de archivo Formato Software de configuración V4.7.1 Independiente del idioma 272,6 MB zip -
Documentación técnica (20)
Tipo Denominación Idioma Tamaño de archivo Formato Hoja de instrucciones Independiente del idioma 2,5 MB pdf Instrucciones de uso Alemán 5 MB pdf Instrucciones de uso Inglés 4,7 MB pdf Instrucciones de uso Francés 4,9 MB pdf Instrucciones de uso Italiano 4,8 MB pdf Instrucciones de uso Español 3,9 MB pdf Hoja técnica Chino (simplificado) 718,6 KB pdf Hoja técnica Alemán 535,5 KB pdf Hoja técnica Inglés 510,8 KB pdf Hoja técnica Francés 512,9 KB pdf Hoja técnica Italiano 512,3 KB pdf Hoja técnica Japonés 697,5 KB pdf Hoja técnica Coreano 626,9 KB pdf Hoja técnica Holandés 532,4 KB pdf Hoja técnica Polaco 572,1 KB pdf Hoja técnica Portugués 539,7 KB pdf Hoja técnica Español 512,3 KB pdf Hoja técnica Turco 566 KB pdf Información de producto Alemán 2,5 MB pdf Información de producto Inglés 3,3 MB pdf -
Certificados (3)
Tipo Denominación Idioma Tamaño de archivo Formato Declaración de conformidad Alemán 72,3 KB pdf Declaración de conformidad Inglés 72,3 KB pdf Declaración de conformidad Francés 72,3 KB pdf
-
Datos de artículo del:2022-06-19 17:42:00