Lectores de código de barras fijos

Selección de productos

Soluciones rápidas y precisas

Usted elige el escáner lineal y el escáner multihaz (raster) apropiado de un abanico de diversos tamaños, diseños y niveles de prestación. Nuestros lectores de código de barras le garantizan un rendimiento excelente gracias a las velocidades de exploración de hasta 1000 exploraciones por segundo, las mínimas dimensiones de montaje o la carcasa robusta y la calefacción integrada para el uso en zonas de frío.

BCL 8

Selección de productos

Para estándares

El lector de código de barras BCL 8 tiene un decodificador integrado para todos los códigos de barras usuales, códigos farmacéuticos inclusive. Fabricado con carcasa metálica para su uso en los ambientes industriales más exigentes.

  • Diseño ultracompacto para cuando hay poco espacio de montaje, por ejemplo en impresoras o sistemas de envase/embalaje
  • Gran campo de lectura con mucha profundidad de campo para módulos de tamaño variable
  • autoConfig detecta automáticamente el tipo de código a leer
  • autoReflAct permite el disparo automático sin fotocélula adicional
  • Sistema de conexión M12 y cables preconfeccionados
  • Numerosas unidades de conexión de la serie MA 8/MA 200i para todos los sistemas de bus (PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, EtherNet TCP/IP, EtherNet/IP, Ethercat o CANopen).
  • Interfaz RS 232 (con la posibilidad de cambiar a la Daisy Chain integrada)

Más

BCL 21 / 22

Selección de productos

High-Speed

Lector de código de barras fijo de alta velocidad con más posibilidades de conexión apto para entornos industriales, y además dispone de memorias de parámetros a prueba de fallos.

  • Diversas versiones de las ópticas para el aprovechamiento óptimo del espacio de montaje
  • Los escáneres monohaz o multihaz (raster) ofrecen una potencia de lectura optimizada de acuerdo con la orientación de los códigos
  • Gran profundidad de campo y ancho ángulo de apertura
  • autoConfig detecta automáticamente el tipo de código a leer
  • BCL Config Tool simplifica todos los procesos de parametrización

Más

BCL 200i

Selección de productos

Optimizado para la identificación guiada de contenedores

El BCL 200i es un lector de código de barras compacto con salida lateral del campo de lectura y una interfaz Ethernet/PROFINET industrial. Este escáner fijo está optimizado para la identificación de bandejas y contenedores guiados y ofrece una solución para entorno industriales que requiere muy poco espacio.

  • Conectividad del bus de campo integrada (Ethernet TCP/IP y PROFINET) como modelo de 1 puerto
  • Optimizado para lugares con muy poco espacio entre líneas de transporte
  • Full CRT (Code Fragment Technology - tecnología de reconstrucción de códigos) también detecta códigos muy dañados o sucios
  • webConfig – herramienta de configuración y parametrización basada en navegador web independiente del sistema operativo
  • Óptica de alta calidad con gran profundidad de campo y gran ángulo de apertura

Más

BCL 300i

Selección de productos

Con tecnología de reconstrucción de códigos

Lectores de código de barras fijo que destacan por su sistema de conexión modular. Además incorporan la función de reconstrucción de códigos y un gran número de características de equipamiento. También es único en su género el sistema de conexión modular.

  • Conectividad del bus de campo incorporada (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCAT, TCP/IP, multiNet, RS 232/422/485) con función de Switch Ethernet (para topología lineal)
  • Full CRT (Code Fragment Technology - tecnología de reconstrucción de códigos) también detecta códigos muy dañados o sucios
  • webConfig – herramienta de configuración y parametrización basada en navegador web independiente del sistema operativo
  • Óptica de alta calidad con gran profundidad de campo y gran ángulo de apertura
  • Forma compacta de la carcasa para una ubicación sin problemas directamente en la línea de transporte
  • Caja de conectores, módulo de bornes, caja de conexiones modulares y display gráfico
  • Todas las versiones de la óptica se ofrecen opcionalmente también calefactados

Más

BCL 500i

Selección de productos

Conectividad óptima

La conectividad integrada del bus de campo es una de las características principales de esta serie de lectores de código de barras enfocados hacia el futuro. La configuración se realiza con una interfaz de usuario gráfica basada en tecnología Web.

  • Conectividad integrada industrial Ethernet y del bus de campo (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP y MULTINET)
  • Full CRT (Code Fragment Technology - tecnología de reconstrucción de códigos) también detecta códigos muy dañados o sucios
  • Óptica de alta calidad con gran profundidad de campo y gran ángulo de apertura, también en óptica calefactada hasta -35 °C
  • Puesta en marcha y conexión sencillas mediante sistema de conexión M12 Ultra-LockTM y concepto de fijación inteligente
  • Display intuitivo en varios idiomas con guía de menú
  • webConfig – herramienta de configuración y parametrización basada en navegador web independiente del sistema operativo

Más

BCL 600i

Selección de productos

Más profundidad de campo con luz azul

La nueva familia de equipos BCL 600i funciona con luz láser azul y, con ello, logra hasta un 50% más de profundidad de campo en módulos de poco grosor, haciendo innecesario que el costoso ajuste focal. Además, la tecnología del bus de campo integrado facilita su integración al control.

  • Gran campo de lectura en módulos de poco grosor
  • No requiere ajuste focal
  • Conectividad del bus de campo integrada (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, RS 232/422/485 multiNet)
  • Parametrización a través del archivo GSDML o WebConfig
  • multiScan over PROFINET o Ethernet TCP/IP

Más

CR50 / CR 55

Selección de productos

Escáner miniaturizado CCD para códigos 1D

Como módulo para la integración o en ligera carcasa de aluminio. El escáner es muy sencillo de configurar mediante el software de PC.

  • Disponible como módulo para la integración directa o en carcasa de aluminio con diseño pequeño y ligero
  • Listo para la lectura de todos los códigos usuales
  • Interfaz RS 232 y/o USB
  • Configuraciones sencillas con la herramienta del software de PC Sensor Studio

Más

CR100

Selección de productos

Para la automatización de análisis

Gracias a su altura del campo de lectura de 80 mm o más en distancias cortas, el CR 100 está destinado a la lectura en la automatización de análisis.

  • Potente escáner CCD con salida del haz frontal o lateral
  • Diseño compacto para la integración sencilla incluso con poco espacio para el montaje
  • Velocidad de escaneo de 700 exploraciones que permite la lectura fiable incluso en movimiento
  • Lectura de todos los códigos usuales de los tamaños de módulo 150 – 500 μm a una altura del campo de lectura de ≥ 80 mm
  • Carcasa de metal robusta con toma de cable
  • Interfaz RS 232, 1 entrada, 1 salida
  • Parametrización sencilla de la configuración deseada a través de comandos online

Más

BCL 900i

Selección de productos

Lector de código de barras para el área High-End

Lector de código de barras High-End con 1.000 scans/s, un ángulo de apertura de 60 ° y un alcance de lectura máx. de 1.700 mm para leer códigos 1D con módulos de menor grosor.

  • Interfaces integradas: Ethernet IP, Ethernet TCP/IP, RS 232, RS 422
  • Sin cambio de foco
  • Configuración y diagnóstico vía WebConfig
  • Switch integrado
  • Aprendizaje sencillo de códigos por tecla

Más

BCL 92

Selección de productos

El BCL 92 es un lector de código de barras monohaz con salida del campo de lectura frontal y lateral y un decodificador integrado para todos los códigos de barras usuales. Gracias a su amplio campo de lectura y al gran margen de profundidad de campo, este escáner fijo ofrece una solución para entornos industriales que ahorra espacio y dispone de una memoria de parámetros a prueba de fallos.

  • Diseño ultracompacto para cuando hay poco espacio de montaje, por ejemplo en impresoras o sistemas de envase/embalaje
  • Escáner monohaz con amplio campo de lectura y gran de profundidad de campo para módulos de tamaño variable
  • autoConfig detecta automáticamente el tipo de código a leer
  • Sistema de conexión M12 y cables preconfeccionados
  • Numerosas unidades de conexión de la serie MA 150/MA 200i para todos los sistemas de bus (PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, EtherNet TCP/IP, EtherNet/IP, Ethercat o CANopen).
  • Interfaz RS 232
  • Alimentación de tensión +24 V
  • 2 entradas y 2 salidas

Más

BCL 95

Selección de productos

Escáner de códigos de barras para leer múltiples rangos de racks en analizadores automáticos

El BCL 95 es un escáner láser monohaz de códigos de barras con salida del campo de lectura frontal o lateral. Ha sido desarrollado especialmente para analizadores automáticos en el sector del diagnóstico in vitro (analizadores IVD). Gracias a su amplio campo de lectura próximo al sensor y al gran margen de profundidad de campo es óptimo para la lectura de múltiples rangos de racks en analizadores automáticos.

  • Ahorro de espacio en el sistema de análisis, ya que la lectura de tubos de ensayo con códigos de 80mm de alto se puede realizar a una distancia de tan sólo 25 mm y el BCL 95 mide sólo 23,8 mm de ancho
  • Disponibilidad del producto a largo plazo y conforme con los estándares del sector para clientes de la automatización de laboratorios
  • Sólo se realizarán cambios en el producto tras acordarlos con nuestros clientes y mediante documentos oficiales Change Request

Más

BCL 148

Selección de productos

Con ajuste focal

Gracias a su óptica de alta resolución, su ajuste del foco y su alta velocidad de escaneo, el BCL 148 está concebido para la lectura de códigos de prueba abarcando una amplia área de lectura.

  • Lector de código de barras compacto en carcasa de metal
  • Distancia de lectura hasta 310 mm
  • Lectura de rangos de racks 1-15
  • Ajuste del foco
  • Óptica de alta resolución
  • Alta velocidad de escaneo
  • Decodificador integrado
  • Configuración sin problemas mediante Leuze Sensor Studio

Más

Sistemas MSPi

Selección de productos

En todas las direcciones – todo completo

La lectura de etiquetas con códigos de barras no alineados requiere como mínimo dos o más lectores de códigos de barras alineados entre sí. Los nuevos sistemas MSP de Leuze electronic son portales de lectura con estructura modular. La parte mecánica está preensamblada para la lectura omnidireccional de los códigos de barras.

  • Portal de lectura modular con posibilidad de integrar hasta 32 lectores de código de barras del tipo BCL 500i y BCL 501i para lectura omnidireccional (MSPi)
  • Capacidad de seguimiento (tracking) del objeto sobre la base del BCL 900i
  • Full CRT (Code Fragment Technology - tecnología de reconstrucción de códigos) también detecta códigos muy dañados o sucios
  • Herramienta webConfig de configuración y parametrización basada en web independiente del sistema operativo
  • Rápida y fácil conexión de las interfaces RS 232, RS 422, PROFINET y Ethernet con el sistema host de nivel superior
  • Óptica de alta calidad con gran profundidad de campo y ángulo de apertura, también en versión calefactada hasta -35 °C
  • Los parámetros ajustados se guardan a prueba de fallos
  • Puesta en marcha y conexión sencillas mediante sistema de conexión M12-Ultra-LockTM

Más