Sensores ópticos de perfiles

Selección de productos

¿Puede llegar a más de una dimensión?

Los sensores ópticos de perfiles son apropiados para aplicaciones en las que se quiere detectar objetos basándose en su forma tridimensional. Miden un perfil de altura a lo largo de una línea láser proyectada. Con estos sensores se pueden detectar tridimensionalmente objetos con gran resolución, rápidamente y con fiabilidad. Los objetos se iluminan únicamente con el haz de medición láser integrado en el sensor.

LPS 36

Selección de productos

Siempre a lo largo de la línea

La cámara de perfiles LPS 36 se utiliza en todas aquellas instalaciones donde hay que determinar perfiles de altura en objetos móviles o estáticos. Una conexión de codificador adicional facilita la generación de datos en 3D calibrados. Así son posibles numerosas opciones de aplicación, tales como la guía de robots o la determinación de contornos y volúmenes.

  • Tecnología de medición láser con tipo de sección óptica
  • El mínimo tamaño del mercado
  • Se detectan con fiabilidad objetos oscuros y claros
  • Índice de medición 100 Hz
  • Resolución 1 mm
  • Rango de medición 200–800 mm
  • Línea láser de 600 mm a una distancia de 800 mm
  • Interfaz Ethernet
  • Opcionalmente con codificador

Más

Contacto

Leuze electronic S.A. de C.V +52 (81) 2721 – 7720