Smart Cámara

Su ojo inteligente para la automatización

Las Smart Cámaras LSIS 400i se pueden integrar en muy poco tiempo y con poco coste para el procesamiento de imágenes industrial. Se aplican en las áreas de control de calidad, de detección de objetos y de determinación de la posición, en la identificación y en la supervisión de los procesos de producción. Con sus prestaciones de gran madurez técnica, las cámaras LSIS 400i solucionan con fiabilidad también tareas complejas.

LSIS 412i / LSIS 462i

Selección de productos

La Smart Cámara de la próxima generación.

Potente Smart Cámara para control de calidad fiable y sencillo, la lectura de códigos y tareas de medición. Para la comprobación de presencia, integridad, tipo, posición y ubicación. El dispositivo ofrece la lectura omnidireccional de códigos 1D y 2D con comparación del código de referencia.

  • Índice de protección IP 65/67
  • Uso a través de WebConfig con cada navegador estándar o display
  • Su iluminación integrada y muy homogénea permite distancias de trabajo de hasta 1.900 mm
  • Todas las interfaces (Ethernet, RS 232, 8x E/S digitales) integradas, no se necesitan unidades de conexión
  • Fácil montaje con cola de milano u orificios roscados

Más

Contacto

Leuze electronic S.A. de C.V +52 (81) 2721 – 7720