Sensores de horquilla para la medición

Selección de productos

Horquilla es sinónimo de exactitud

La forma de la horquilla ofrece resoluciones de medición de hasta 0,014 mm, con reproducibilidad y sin ajustes complejos. Una haz de luz rectangular de luz infrarroja ilumina a la cámara de líneas (CCD lineal) y, en función de los píxels iluminados y de la parametrización, suministra señales de salida analógicas o digitales.

GS 754B

Selección de productos

La exactitud es su esencia

Con unos anchos de boca de 27 ó 100 mm, este sensor de horquilla suministra resultados de medición fiables por su CCD lineal en un rango de medición de 25 mm de longitud. Según la parametrización se pueden medir aristas transparentes, diámetros de alambres, hilos y muchos otros objetos.

  • Rango de medición 25 mm
  • Resolución: 14 µm
  • Rango de medición y modo de medición parametrizables
  • Función Teach-In, salida conmutada o de aviso
  • Detección de varios objetos
  • Interfaz estándar (RS 232) para la parametrización y visualización
  • Interfaz de datos M12 (interfaz de proceso) suministra datos analógicos o digitales
  • Conector giratorio M12

Más

Contacto

Leuze electronic S.A. de C.V +52 (81) 2721 – 7720