Micro de seguridad de posición

Selección de productos

Universales y duraderos

Debido a su diseño, estos interruptores se utilizan para la supervisión de posiciones de máquinas, así como alternativas a los interruptores de posición de bisagra –siempre con la condición de que los correspondientes impulsores o ranuras de actuación puedan accionar el interruptor en arrastre de fuerza.

S300

Selección de productos

Más seguridad con una carcasa robusta

Los micros de seguridad de posición S300 disponen de una carcasa de metal con índice de protección IP 67. Las versiones dotadas de diversos juegos de contactos permiten la integración de un sistema de control hasta la categoría de seguridad 4 según la EN ISO 13849. Además, están disponibles versiones con diferentes actuadores o posibilidades de soporte y conexión.

  • Carcasa de metal para aplicaciones Heavy Duty
  • Dirección de conexión seleccionable
  • Uso universal gracias al ajuste individual de las direcciones de acercamiento y del ángulo del actuador
  • Resistente fijación por palanca en cuadrícula de 10°
  • Variantes con actuadores de empujadores y de rodillos, muy duraderos y robustos

Más