Micro de seguridad de bisagra

Selección de productos

Interruptor y bisagra

Micro de seguridad de bisagra sirven para la comprobación de la posición de resguardos con apoyo giratorio (p. ej. cubiertas protectoras) mediante un interruptor de control integrado en la bisagra (sin enclavamiento).

S400

Selección de productos

Puerta abierta, contacto conectado

Los micros de bisagra de la serie S400 reúnen las funciones de los micros de seguridad y de las bisagras de las puertas en un único componente. Dado que este interruptor no precisa de un actuador externo, puede utilizarse sin problemas también en entornos con alta concentración de polvo o gran concentración de partículas (índice de protección IP 67). Gracias a un ajuste repetible (ajuste del ángulo de conmutación) también se puede garantizar una función exenta de errores incluso si las puertas están desplazadas o desajustadas.

  • Ángulo de apertura máximo de 180° del dispositivo de protección
  • Ajuste repetible (ajuste del ángulo de conexión) en puertas alabeadas o desajustadas
  • Diseño compacto, redondeado, en versión robusta de metal, índice de protección IP 67
  • Accionador encapsulado en el interior que garantiza el funcionamiento incluso en condiciones difíciles
  • Alta seguridad contra manipulaciones mediante junta de rosca cubierta
  • Conexión vía cable o conector M12

Más

S410

Selección de productos

Bueno para el vidrio y el plástico

Gracias a su ancho travesaño de montaje este micro de seguridad de bisagra resulta ideal para su uso sobre todo en vidrio o piezas de plástico, ya que ahí se necesitan superficies de apoyo grandes para un soporte estable.

  • Travesaño de grandes medidas para un soporte estable sobre vidrio y plástico
  • Ángulo de apertura máximo de 180° del dispositivo de protección
  • Ajuste repetible (ajuste del ángulo de conexión) en puertas alabeadas o desajustadas
  • Índice de protección IP 67
  • Diseño compacto, redondeado, en versión robusta de metal
  • Accionador encapsulado en el interior que garantiza el funcionamiento incluso en condiciones difíciles
  • Alta seguridad contra manipulaciones mediante junta de rosca cubierta
  • Conexión vía cable o conector M12

Más

S420

Selección de productos

Aseguramiento fiable con acero inoxidable

Los micros de seguridad de bisagra de la serie 420 son especialmente apropiados por su carcasa de acero inoxidable de alta calidad y por su índice de protección IP 69K para tareas en las que se demandan máximos requisitos en higiene. El exclusivo interruptor convence técnicamente con OSSDs basadas en sensores, cuatro LEDs de varios colores para el diagnóstico in situ y su elevado nivel de seguridad (SIL 3, PL e).

  • Interruptor de bisagra en un modelo convencional con asignación de contactos (S420-9x) o un modelo con diagnóstico in situ y OSSDs (S420-OSx)
  • La conexión en serie de equipos en SIL3 y PLe (S420-OSx) permite una conexión económica con el máximo nivel de seguridad
  • Alta durabilidad incluso en caso de puertas pesadas o materiales complicados (p. ej. vidrio acrílico) gracias a la carcasa y a la unión atornillada de brazo séxtuple
  • Superficies altamente mejoradas según la norma (< 0,8 um) que también se pueden limpiar fácilmente bajo condiciones higiénicas complicadas
  • Las clases de seguridad IP 67 o IP 69K garantizan una función fiable incluso en caso de limpieza intensiva y acumulación de polvo
  • Información óptica sobre el estado de la bisagra in situ mediante cuatro LEDs multicolor
  • Unión roscada cubierta para evitar una manipulación y facilitar la limpieza
  • Identificabilidad permanente gracias a la robusta impresora láser
  • Menor trabajo de montaje y conexión rápida gracias al cable integrado o conector M12 con cable de 0,2 m
  • Salida de señal adicional para activar lámparas de señalización o para la señalización del estado en dispositivos de control
  • Gran seguridad de inversión gracias a la sencilla y amplia ajustabilidad hasta prácticamente 0°, por ejemplo en el desgaste de puertas

Más