Micros de seguridad con actuador separado

Selección de productos

Accionamiento múltiple

Los diseños estándar con actuadores separados permiten diferentes direcciones de aproximación y, por consiguiente, el uso universal.

S20

Selección de productos

Para intervenir con seguridad

El S20 es un micro de seguridad sin enclavamiento que se utiliza, entre otras cosas, en máquinas e instalaciones donde se protege al operario del punto peligroso con puertas corredizas o de reja.

  • Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio – índice de protección IP 67
  • Apropiado para aplicaciones Normal Duty
  • Montaje sencillo gracias a su diseño estándar
  • Uso universal gracias a las 5 direcciones de acercamiento del actuador
  • Autocentrado mediante abertura de introducción en forma de embudo

Más

S200

Selección de productos

Para los calibres pesados

Estos micros de seguridad sin enclavamiento se utilizan en puertas o cortinas enrollables pesadas en entornos duros, por ejemplo; es decir, predominantemente en aplicaciones Heavy Duty.

  • Carcasa de metal – siempre con índice de protección IP 67
  • Apropiado para aplicaciones Heavy Duty
  • Montaje sencillo gracias a su diseño estándar
  • Uso universal gracias a las 5 direcciones de acercamiento del actuador
  • Autocentrado mediante abertura de introducción en forma de embudo

Más