Micros de seguridad con enclavamiento

Selección de productos

La puerta se queda cerrada.

Los micros de seguridad con enclavamiento mantienen bloqueadas las puertas de seguridad, impidiendo el acceso o la intervención no autorizados de personas hasta que la máquina asegurada deje de ser peligrosa. El acceso se libera mediante una señal eléctrica solamente cuando ya no hay peligro para la máquina asegurada ni para los trabajadores. Con su diseño robusto, todos los enclavamientos de seguridad de Leuze electronic están diseñados para uso industrial.

L10

Selección de productos

Compactos y económicos

El compacto y económico micro de seguridad con enclavamiento L10 reduce el cableado gracias a su enclavamiento y desenclavamiento manuales.

  • Solución de enclavamiento particularmente económica para puertas de mantenimiento de poco uso y aplicaciones sin señal eléctrica de control
  • Muy poco coste de cableado gracias al enclavamiento y desenclavamiento manuales
  • 6 actuadores robustos (Heavy Duty) para las condiciones de montaje más diversas

Más

L100

Selección de productos

Enclavamiento magnético o por muelle

El micro de seguridad con enclavamiento de múltiples aplicaciones se utiliza tanto para la seguridad de las personas como de las máquinas, sirviendo para proteger máquinas e instalaciones con tiempo de parada por inercia.

  • 6 actuadores robustos (Heavy Duty) para las condiciones de montaje más diversas
  • Diseño estándar en variantes con enclavamiento accionado por fuerza de muelle o electromagnéticamente y con función de desenclavamiento auxiliar

Más

L200

Selección de productos

A gran escala

El micro de seguridad con enclavamiento L200 diseñado para aplicaciones exigentes ha sido desarrollado para proteger grandes puertas de seguridad o portones correderos, p.ej. en el área de la logística o en máquinas muy grandes, también bajo condiciones adversas.

  • Protección de accesos en aplicaciones robustas (Heavy Duty) en grandes máquinas e instalaciones con condiciones ambientales adversas
  • Función de desbloqueo de emergencia (botón de pánico optimizado ergonómicamente) para abrir manualmente los equipos de protección en caso de emergencia
  • Apropiado para cargas mecánicas extremas
  • Desenclavamiento auxiliar (con enclavamiento por fuerza de resorte)
  • Indicadores de estado por LED

Más

L250

L300

Selección de productos

Con tecnología RFID a prueba de manipulaciones para condiciones ambientales adversas

Los robustos micros de seguridad con enclavamiento L300 para aplicaciones de seguridad hasta SIL 3 / PL e sirven para proteger puertas de seguridad de máquinas e instalaciones con paradas por inercia peligrosas. Las funciones de seguridad completas pueden llevarse a cabo mediante los pulsadores de comando y de emergencia integrados. Gracias a la moderna tecnología RFID, la serie L300 ofrece la más alta protección contra manipulaciones (tipo 4 según EN ISO 14119) y es fácil de integrar. Con una fuerza de cierre de hasta 9750N y una carcasa de metal robusta, los equipos son apropiados especialmente para el uso en puertas pesadas y bajos condiciones ambientales adversas.

  • Tecnología RFID para la más alta protección contra manipulaciones y una integración sencilla (tipo 4 según EN ISO 14119)
  • Pulsadores de comando y de emergencia integrados así como manija de puerta apropiada para actuar fácilmente las funciones de seguridad completas en las puertas de seguridad
  • Fuerza de cierre de hasta 9750 N e índice de protección IP 67 / IP 69K para su uso bajo condiciones adversas y en caso de carga extrema
  • Botón de pánico optimizado y ergonómico que permite abrir manualmente los equipos de protección de la zona de peligro en caso de emergencia
  • Manija de puerta opcional con garantía de mantenimiento (Lock out Tag out)

Más