L200-M1C3-SLM24-PB-L2G - Micro de seguridad con enclavamiento

  • Características técnicas

    • Datos básicos
      • SerieL200
    • Funciones
      • FuncionesDispositivo de cierre con enclavamiento según ISO 14119, Desbloqueo de emergencia, Desenclavamiento auxiliar, Enclavamiento mecánico (fuerza por muelle), Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1, Lámparas del control magnético
    • Parámetros
      • Duración de utilización20 Años, EN ISO 13849-1
      • B10d5.000.000 Cantidad de ciclos
    • Datos eléctricos
      • Categoría de utilización en CC 13Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
      • Categoría de utilización en CA 15Ue 250 V, Ie 5 A, EN 60947-5-1
      • Asignación de contactos del actuador1NC + 1NO
      • Asignación de contactos del imán2NC
      • Apertura del contactoDe fuerza, obligatorio
      • Tensión de trabajo del imán24 V CC, -10 ... 25 %
      • Protección contra cortocircuito del imán0,5 A, 24 V, tipo gG, IEC 60269-1
      • Protección contra cortocircuito del circuito de seguridad500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
      • Protección de contactoPuesta a tierra
      • Datos de potencia
        • Tensión asignada de aislamiento250 V CA, 300 V CC
        • Corriente térmica convencional, máx.10 A
    • Respuesta temporal
      • Duración de conexión100 %
    • Conexión
      • Número de conexiones1 Unidad(es)
      • Número de entradas de cables3 Unidad(es)
      • Conexión 1
        • FunciónConexión de contacto, Alimentación de tensión
        • Tipo de conexiónBorne
        • Tipo de borneBorne de tornillo
        • Número de polos10 polos
      • Propiedades de cable
        • Secciones de conexión1 x 0,34 mm² hasta 2 x 1,5 mm², cordón
    • Datos mecánicos
      • DiseñoCúbico
      • Dimensiones (An x Al x L)45 mm x 83,7 mm x 214,9 mm
      • Material de carcasaMetal
      • Carcasa de metalZAMAK
      • Material contacto eléctricoAleación de plata
      • Peso neto916 g
      • Color de carcasaGris, Rojo
      • Tipo de fijaciónFijación pasante
      • Tipo de entrada de cableM20 x 1,5
      • Sistema de desbloqueoPulsador de desenclavamiento de emergencia
      • Tipo de interruptorDispositivo de cierre con enclavamiento, ISO 14119
      • Principio de conmutaciónContacto rodante
      • Direcciones de accionamiento de acercamiento1 x arriba, 4 x lateral (90°)
      • Velocidad inicial0,001 ... 0,5 m/s
      • Tipo de enclavamientoFuerza por muelle
      • Accionamiento de cierreMuelle
      • Fuerza de cierre, máx.2.500 N
      • Vida útil mecánica1.000.000 Juegos de acc., IEC 6047-5-1
      • Frecuencia de accionamiento, máx.600 por hora, IEC 6047-5-1
      • Actuador externoSerie AC-AHxx, recto, acodado, elástico, ajustable
      • Fuerza de extracción, actuador desbloqueado30 N
      • Tolerancia de repulsión4,5 mm
    • Datos ambientales
      • Temperatura ambiente en servicio-25 ... 60 °C
      • Grado de ensuciamiento3, EN 60947-1
    • Certificaciones
      • Índice de protecciónIP 67
      • CertificacionesIMQ, c UL US
    • Clasificación
      • Número de arancel85369095
      • eCl@ss 5.1.427272603
      • eCl@ss 8.027272603
      • eCl@ss 9.027272603
      • eCl@ss 10.027272603
      • eCl@ss 11.027272603
      • ETIM 5.0EC002593
      • ETIM 6.0EC002593
      • ETIM 7.0EC002593
  • Productos que coinciden

  • Accesorios

  • Descargas

Datos de artículo del:2021-11-23 17:43:00