Espere, por favor...
Se filtrará por:

Seleccione una característica para limitar la lista de productos.

    •  

    Serie

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Sistema de desbloqueo

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Fuerza de cierre, máx. [N]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 1000
    • 1100
    • 2100
    • 2500
    • 9750
    •  

    Principio de funcionamiento

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Tipo de interruptor

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Entrada de Teach para actuador

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Tipo de conexión

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Asignación de contactos

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Material de carcasa

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Nivel de codificación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 56 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: L10-M2C1-M20-SB20

Código: 63000551
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L10 2NC Tornillo moleteado
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L10-M3C1-M20-K0

Código: 63000559
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L10 2NC + 1NO Tornillo moleteado
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L10-M3C1-M20-SB20

Código: 63000553
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L10 2NC + 1NO Tornillo moleteado
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L10-P2C1-M20-SB20

Código: 63000550
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L10 2NC Tornillo moleteado
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L10-P3C1-M20-K0

Código: 63000558
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L10 2NC + 1NO Llave
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L10-P3C1-M20-LB10

Código: 63000554
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L10 2NC + 1NO Tornillo moleteado
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L10-P3C1-M20-LB20

Código: 63000555
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L10 2NC + 1NO Tornillo moleteado
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L10-P3C1-M20-SB20

Código: 63000552
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L10 2NC + 1NO Tornillo moleteado
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L100-P3C3-M20-MLM24

Código: 63000601
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L100 1NC, 1NC + 1NO
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L100-P3C3-M20-SLM24

Código: 63000600
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L100 1NC, 1NC + 1NO
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L100-P4C3-M20-SLM24

Código: 63000602
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L100 1NC, 2NC
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L200-M0C3-SLM24-L2G

Código: 63000653
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L200 1NC + 1NO, 1NC + 1NO
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L200-M1C3-MLM24-L2G

Código: 63000651
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L200 1NC + 1NO, 2NC
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L200-M1C3-SLM24-L2G

Código: 63000650
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L200 1NC + 1NO, 2NC
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: L200-M1C3-SLM24-PB-L2G

Código: 63000652
Denominación de venta: Micro de seguridad con enclavamiento
L200 1NC + 1NO, 2NC Pulsador de desenclavamiento de emergencia
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2021-11-23 17:43:00