Las estanterías de palets o recipientes están formadas principalmente de soportes verticales y estantes horizontales. En los últimos 20 años, estas instalaciones han cambiado considerablemente su diseño. Por razones de coste, se han utilizado cada vez más materiales con poco espesor. Las capacidades de carga y la diversidad de aplicaciones han aumentado notablemente. Las estanterías están sometidas cada vez más a elevadas cargas debido a las influencias térmicas y dinámicas, así como aumentan también las cargas de impacto, por ejemplo, por la integración de sistemas lanzadera. Por eso, deben examinarse cuidadosamente las deformaciones resultantes, por ejemplo, por doblamiento o dilatación, de los componentes de las estanterías sometidas a cargas.
El nuevo IPS 400i de Leuze es el sensor de posicionamiento basado en cámara para el ajuste fino en las ubicaciones más pequeño del mercado. Con este sensor, los transelevadores encuentran la ubicación correcta fácil y rápidamente.
IPS200i: ajuste fino en las ubicaciones en soportes verticales de almacén de recipientes | IPS400i: ajuste fino en estantes de almacén de palets de doble profundidad |
---|---|
![]() | ![]() |
Ir al producto IPS 200i | Ir al producto IPS 400i |
- Puesta en marcha rápida y alto rendimiento de lectura
- Integración sencilla en el entorno de red existente
- Uso posible en diversos rangos de temperaturas
Fotocélula reflexiva PRK 15 | Fotocélula reflexiva PRK 15.D | Fotocélula autorreflexiva con supresión de fondo HT 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Alta reserva de funcionamiento y carcasa compacta con o sin opción de ajuste vía potenciómetro | Detección fiable de objetos altamente brillantes o retractilados | Alineación sencilla mediante punto de luz claro |
Datos técnicos | Datos técnicos | Datos técnicos |