Al punto justo:
Nuestros sensores
ópticos de distancia.

Medición, posicionamiento y control de calidad precisos de objetos

En instalaciones altamente automatizadas, en el sector de la intralogística y la producción, es fundamental supervisar y medir distancias con precisión para conseguir un funcionamiento diario sin contratiempos.

Los sensores de distancia se emplean, por ejemplo, para la medición de alturas de pilas, el control de calidad en las líneas de montaje o el posicionamiento de vehículos. Nosotros le ofrecemos una amplia gama de sensores de distancia que permiten realizar mediciones, posicionamientos y controles de calidad de cualquier objeto con exactitud, y a largas y cortas distancias.

null

Nuestros sensores funcionan con diversos principios de medición (medición por triangulación, medición del tiempo de propagación, medición de fases). Estos permiten tanta la medición reproducible de distancias en rangos de decenas de milímetros como la medición de largas distancias de más de 60 metros. Los datos de medición se pueden transmitir vía IO-Link y evaluarse mediante un software en la máquina. En base a estos valores actuales, se pueden adaptar y optimizar continuamente los procesos de producción.

Control de calidadMedición de alturas de las pilasPosicionamiento
Requisito:
En los procesos de montaje, se debe asegurar la integridad de todos los componentes y alineación de cada uno de ellos. Para ello, se deben definir y comprobar los puntos de referencia.
Requisito:
En los procesos de procesamiento, debe alimentarse la máquina con materia prima sin interrupciones. Para garantizarlo, debe detectarse continuamente la altura de la pila del portacargas.
Requisito:
Para el posicionamiento de vehículos y carros móviles, se debe medir su distancia respecto al punto de referencia fijado.
Solución:
Los sensores ODSL 8 y ODS 9 son ideales para comprobar los puntos de referencia gracias a su alta resolución a corta distancia. Hay disponibles carcasas robustas de plástico y metal.
Solución:
Los sensores ODS 9 y ODSL 96 con diferentes resoluciones y alcances permiten la medición de altura de objetos apilados muy diversos.
Solución:
Los sensores ODSL 30 y ODS 10 son ideales para el posicionamiento gracias a sus grandes alcances de hasta 65 metros y su láser focalizado. Hay disponibles modelos con o sin reflector.
Ir al producto ODSL 8
Ir al producto ODS 9
Ir al producto ODS 9
Ir al producto ODSL 96
Ir al producto ODSL 30
Ir al producto ODS 10