Novedades

Aquí le mostraremos nuestras novedades y lo más destacado del mundo de productos Leuze.

GSX14E

GSX14E Nueva gama de sensores de horquilla con el primer sensor de horquilla combinado del mundo, el GSX14E

Sensor de referencia dinámico DRT 25C

Sensor de referencia dinámico DRT 25C Especializado en máquinas de embalaje para productos de pastelería y panadería

Smart Camera IPS 200i / 400i

Smart Camera IPS 200i / 400i The smallest camera-based positioning sensor on the market for double-depth compartment fine positioning.

Detección de objetos en salas con iluminación LED

Detección de objetos en salas con iluminación LED La supresión activa de luz ambiental mejorada lo hace posible

Sensores para embalajes farmacéuticos

Sensores para embalajes farmacéuticos Aplicaciones típicas y sus soluciones

Sensores para zonas de trabajo de robots

Sensores para zonas de trabajo de robots Protección de zonas, protección de accesos e identificación

Al punto justo: sensores ópticos de distancia

Al punto justo: sensores ópticos de distancia Aplicaciones típicas y sus soluciones

Escáner láser de seguridad RSL 400

Escáner láser de seguridad RSL 400 ¡La protección de accesos y de zonas nunca ha sido tan sencilla y eficiente!

Cortinas ópticas de seguridad MLC

Cortinas ópticas de seguridad MLC Independientemente de lo que quiera proteger, con las cortinas ópticas de seguridad MLC la seguridad eficiente en el trabajo será una tarea simple.

Ahora también para prensas: control de seguridad MSI 400

Ahora también para prensas: control de seguridad MSI 400 Smart es cuando un funcionamiento muy seguro requiere poco espacio.

Dispositivos de seguridad multihaz MLD

Dispositivos de seguridad multihaz MLD Luz verde para una seguridad en el trabajo eficiente.

ODS 110 / HT 110

ODS 110 / HT 110 Smart es cuando se pueden concentrar más de dos puntos de conmutación en un sensor.

Flujo de materiales

Flujo de materiales No importa lo que usted transporte: ¡siempre tenemos el sensor apropiado para usted!

Soluciones flexibles para el embalaje con lámina de plástico

Soluciones flexibles para el embalaje con lámina de plástico La lámina de plástico es el material de embalaje número 1 en todo el mundo

Soluciones con sensores para envase y embalaje

Soluciones con sensores para envase y embalaje Nuestros sensores aseguran que sus instalaciones no dejen de funcionar.

La nueva serie 25 C

La nueva serie 25 C Funciones mejoradas con IP 69K y ECOLAB en carcasa compacta

Serie 15

Serie 15 La serie 15 es una serie cúbica muy potente que está diseñada para emplearse en todas las aplicaciones estándar.

Sensores capacitivos

Sensores capacitivos Los sensores capacitivos permiten detectar de manera fiable casi todo tipo de materiales en la automatización.

¿Qué sería de su proceso intralogístico sin técnica de sensores?

¿Qué sería de su proceso intralogístico sin técnica de sensores? Ya se trate de un transelevador, un control de suspensión o un conveyor: le ofrecemos los sensores apropiados.

Fotocélula con transmisión de datos DDLS 500

Fotocélula con transmisión de datos DDLS 500 Nosotros podemos determinar datos de posición con exactitud milimétrica y transmitirlos a 100 Mbit/s. ¿Y usted?

Monitorización de estados

Monitorización de estados Cuando el sensor le indica cuál es la disponibilidad de su instalación.

Competencia en analítica de laboratorios

Competencia en analítica de laboratorios Soluciones con sensores para la identificación en la automatización de laboratorios

Sensor de contraste KRT 18B

Sensor de contraste KRT 18B Un buen sensor de marcas de color detecta él solo cuándo debe conmutar.

Dual Code Reader DCR 200i

Dual Code Reader DCR 200i El nuevo Dual Code Reader DCR 200i combina la facilidad de uso con una gran potencia de lectura.

Las distancias se miden hoy smart

Las distancias se miden hoy smart Medidores de distancia y detectores con gran tolerancia para los objetos.

La nueva serie 46C

La nueva serie 46C Para nosotros es simplemente más alcance: para usted un 80 % más de reserva de funcionamiento.

Da igual lo que vaya a embalar

Da igual lo que vaya a embalar Plástico, cartón, vidrio. ¿en color, brillante o transparente? Sencilla detección para nosotros.

Una familia realmente numerosa

Una familia realmente numerosa Las cortinas ópticas medidoras CML y las conmutadoras CSL, CSR y Vario B ofrecen la solución adecuada para cada aplicación.

Flexibilidad desde 20 V a 250 V

Flexibilidad desde 20 V a 250 V La serie CA/CC 49C se puede emplear con flexibilidad desde 20V a 250V incluso con cables de gran longitud.

Tipo 2 o tipo 4: Elija usted

Tipo 2 o tipo 4: Elija usted Ya sea el tipo 4 o el tipo 2: el SLS 46C forma parte de una gran familia de productos para las aplicaciones más diversas.

Sistema de posicionamiento por códigos de barras BPS 300i

Sistema de posicionamiento por códigos de barras BPS 300i Ya sean plataformas de empuje o almacenes automáticos: sin un posicionamiento exacto aquí no funciona nada.

Ampliación de funciones para CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i

Ampliación de funciones para CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i Con estas ampliaciones de funciones ahora solucionamos aún más fácilmente las tareas de intralogística.

Cualquiera puede detectar los bordes limpios.

Cualquiera puede detectar los bordes limpios. «Redondo, cuadrado, brillante, perforado: nuestros sensores también detectan su objeto.»

Serie 5, 28, 318B, 328

Serie 5, 28, 318B, 328 Otros venden sensores; nosotros desarrollamos campeones en facilidad de uso.

Fotocélula reflexiva PRK 18B

Fotocélula reflexiva PRK 18B La óptica calibrada aBEAM de la PRK 18B es tan precisa que ya no hace falta una alineación complicada.

Cortinas ópticas de medición CML 700i

Cortinas ópticas de medición CML 700i Integrar mejor – Ajustar más rápidamente – Operar más fácilmente.

Smart Cámara LSIS 462i

Smart Cámara LSIS 462i Este multitalento hace ahora más eficiente el control de calidad.

Lectores de códigos de barras 300i/500i

Lectores de códigos de barras 300i/500i Nuestros lectores de códigos de barras – un equipo perfecto para sus tareas de identificación.