Opciones de filtro
Ocultar opciones de filtro
">
Se filtrará por:
14
Serie
Ultrasonidos
Principio físico
Transistor, Push-pu...
Salida
Conector redondo, M...
Conexión
Metal
Material de carcasa
Seleccione una característica para limitar la lista de productos.
Serie
Serie
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Principio de conmutación
Principio de conmutación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Active low (funcionamiento normal high, en caso de evento low)
De conmutación 0 V
De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
IO-Link / NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
IO-Link / PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
IO-Link / PNP de conmutación claridad (conmutación sobre el empalme), NPN de conmutación oscuridad (conmutación sobre la cinta)
NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Señal de conmutación en el espacio libre de etiquetas
Señal de conmutación en el espacio libre de etiquetas, conmutable
Señal de conmutación en la etiqueta
Señal de conmutación en la junta de pegado, conmutable
Anular
Aplicar
x
Salida de conector
Salida de conector
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta)
Vertical (perpendicular al trayecto de la cinta)
Anular
Aplicar
x
Material de carcasa
Material de carcasa
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Principio físico
Principio físico
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Capacitivo
Ultrasonidos
Óptico
Óptico y ultrasonidos
Anular
Aplicar
x
Interfaz
Interfaz
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Aplicación
Aplicación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Controles de empalmes
Detección de etiquetas no transparentes
Detección de etiquetas transparentes
Anular
Aplicar
x
Elementos de uso
Elementos de uso
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Potenciómetro múltiple
Teclas de control
Tecla Teach
Anular
Aplicar
x
Salida
Salida
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Transistor, NPN
Transistor, PNP
Transistor, Push-pull
Anular
Aplicar
x
Conexión
Conexión
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Cable
Cable con conector redondo, M8
Cable con conector redondo, M12
Conector redondo, M8
Conector redondo, M12
Anular
Aplicar
x
Versión especial
Versión especial
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Calibración manual precisa del umbral de conmutación
Carril guía largo
Control integrado de rotura de banda
Entrada de Teach
Función de tracking
Función easyTeach
Guía de cintas premontada
Salida de aviso
Set de artículos
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Datos de artículo del:2021-04-12 18:08:00